Publier vos produits
P-K DURATION® Indirect Domestic Hot Water System

P-K DURATION® Indirect Domestic Hot Water System

Traduit par Google,

Les systèmes de chauffage d'eau domestique PK DURATION® sont spécialement conçus pour aider à prévenir l'accumulation de tartre.

Le tartre est le pire ennemi d'un système de chauffage d'eau chaude sanitaire. Son accumulation peut réduire l'efficacité du système. Si on le laisse s'accumuler, ce tartre peut à terme entraîner une panne prématurée. C'est pourquoi il est essentiel de prévenir la formation de tartre afin de maintenir une efficacité optimale et de réaliser des économies d'énergie.

Le DURATION® III est un système de production d'eau chaude sanitaire indirect, eau-eau, entièrement intégré. Conçu pour s'adapter à tout système à condensation, le DURATION® III offre un faible coût d'utilisation grâce à sa simplicité, sa haute efficacité, sa durabilité et sa facilité d'installation.

Les chauffe-eau indirects associés à une chaudière à haut rendement constituent une méthode efficace et économique de chauffage de l'eau.

Modèles : D3-30, D3-50, D3-80

Disponible en versions Instantanée, Pompe ou Base

Caractéristiques

  • Taux de récupération (40 °F – 140 °F) — Demande en eau domestique : 0 – 85 GPM
  • Échangeur de chaleur à plaques brasées en acier inoxydable de haute qualité
  • Spécialement conçu pour compléter toute source de condensation
  • Son encombrement réduit est inférieur à 5,5 pi².

Avantages

  • Intégration facile avec le logiciel BAS via le protocole Modbus RS-485 intégré
  • Nécessite quatre raccordements d'eau
    • Deux raccords pour l'entrée/sortie d'eau chaude sanitaire
    • Deux raccords pour l'entrée/sortie d'eau de la chaudière
  • Nécessite une alimentation électrique
    • Une seule connexion d'alimentation électrique de 110 V
  • Versions à pompe (D3-44P/D3-44PE et D3-88P/D3-88PE) conçues pour fonctionner de manière transparente avec la commande à écran tactile NURO
  • Les modèles peuvent être placés côte à côte dans une installation multi-unités


Spécification
  • P-K Long Term Durability

    To ensure longevity, the DURATION® III has a durable 316L stainless steel double-wall brazed-plate heat exchanger with a true air gap. All wetted parts (potable water side) are lead-free and made of robust stainless steel, copper, or copper alloy materials.

    Easy-to-install

    The DURATION® III domestic hot water heater’s small footprint is less than 5.5 ft2 (15″W x 50″L). This allows it to fit through a standard doorway or onto an elevator and requires no special rigging. It ships fully assembled and needs only four water connections and one power connection. Save space with simplified multiple unit installations and configure your space to meet your needs.

    Easy to Integrate

    It easily integrates with building automation system (BAS) software via the integrated Modbus RS-485 protocol (instantaneous version only-ref. model #’s). Also supports LONWORKS/BACnet and METASYS N2 are available by adding an optional protocol converter for even greater flexibility. Pumped Versions (D344P/D3-44PE and D3-88P/D3-88PE) are designed to operate seamlessly with the NURO® Control System.

Spécifications techniques
  • Réference unique.p-k-duration-indirect-domestic-hot-water-system
  • Famille de produitsWater Heaters
  • Groupe de produitsIndirect Water Heaters
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-01-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux
  • Code Uniclass 2015Pr_60_60_96
  • Description de l'Uniclass 2015Water heaters
  • Code CSI MasterFormat 201422 34 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Instantaneous, Tankless, Gas Domestic Water Heaters
  • Numéro OmniClass23-31 29 00
  • Titre OmniClassHot Water Heaters

Disponibilité de la région

Amérique du Nord Asie