Publier vos produits
P-K MACH® ‘n’ Roll Condensing Indirect Water Heaters

P-K MACH® ‘n’ Roll Condensing Indirect Water Heaters

Traduit par Google,

Le PK MACH 'n Roll est un système de production d'eau chaude sanitaire et de chauffage d'appoint à condensation au gaz, très efficace, conçu pour fournir de l'eau chaude de manière fiable sans accumulation de tartre.

Le PK MACH n' Pool est une excellente option pour chauffer votre piscine au chlore.

Modèles : MnR300, MnR399, MnR 500, MnR750, MnR 1050 ; MnP300, MnP399, MnP 500, MnP750, MnP 1050

Caractéristiques

  • 300-1050 MBTU
  • Débits de récupération de l'eau chaude sanitaire à 60 °F ΔT — 18-66 GPM
  • Le circuit d'eau sanitaire est isolé du circuit de la chaudière.
  • Régulation précise de la température sans vanne de mélange requise
  • Échangeur de chaleur à plaques brasées en acier inoxydable de haute qualité
  • Livré de série avec l'écran tactile NURO® et la surveillance à distance via l'application NURO Connect.
  • Un ensemble de châssis de réservoir optionnel est disponible pour les MnR 750 et MnR 1050.

Avantages

  • Utilise des températures d'approche plus basses pour produire l'eau chaude sanitaire, ce qui limite la formation de tartre et améliore l'efficacité.
  • Produit de l'eau chaude sanitaire jusqu'à 60 °C (140 °F) tout en faisant fonctionner la chaudière en mode condensation, permettant ainsi d'atteindre un rendement maximal.
  • Idéal pour la rénovation de bâtiments anciens ou la construction neuve
Spécification
  • Hot water and building heat combined in a compact easy to maintain design.

    The P-K MACH ‘n Roll system takes advantage of unused space underneath the boiler to create a package that deliver high-value in a smaller footprint than conventional fabricated systems. Designed with service in mind, the indirect heat exchanger is fully accessible from the front of the unit, making installation and service easy.

    Big value in a tiny footprint

    Ideally suited for commercial building applications such as schools, office buildings, apartments, hotels and offices, this efficient water-to-water heating system is manufactured from the highest quality materials combining a robust aluminum alloy heat exchanger above with an indirect stainless steel heat exchanger below. Both zones were individually engineered using different alloys that when used together deliver higher efficiency and industry leading reliability.

    Easier to maintain

    Designed with service in mind, the indirect heat exchanger section is mounted on a pull out tray, making it fully accessible from the front of the boiler. Inspect, clean or repair the water side without having to “tear the boiler apart”. For full access, isolate the boiler and domestic lines, remove couplings and unions, take off the front access panel and slide out the heat exchanger.

    Easier to install

    The P-K MACH ‘n’ Roll system needs only five connections to get it running. Each unit is delivered with the boiler loop ready to go and only requires connections to a Domestic Water Supply, Return to Storage Tank, Electrical, Gas, and Venting (Polypropylene, Stainless Steel or CPVC).

    NURO® Touch-Screen Control SystemTurndown energy usage

    MACH ‘n’ Roll domestic hot water and comfort heat systems are equipped with the most intuitive interface in the industry, the NURO® Touch-Screen Control. Designed to maximize efficiency, the NURO Control System monitors and modulates the combustion and ignition of the boiler to maintain the desired outlet temperature.

Spécifications techniques
  • Réference unique.p-k-mach-n-roll-condensing-indirect-water-heaters
  • Famille de produitsWater Heaters
  • Groupe de produitsIndirect Water Heaters
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-01-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux

Disponibilité de la région

Amérique du Nord Asie