Publier vos produits
P-K HiDRA® Fire Tube Condensing Water Heater
P-K HiDRA® Fire Tube Condensing Water Heater
P-K HiDRA® Fire Tube Condensing Water Heater
P-K HiDRA® Fire Tube Condensing Water Heater

    P-K HiDRA® Fire Tube Condensing Water Heater

    Traduit par Google,

    Le chauffe-eau PK HiDRA fournit de l'eau chaude instantanément, tandis que la pompe de recirculation assure un débit d'eau chaude constant.

    Modèles : HC800 HC1000

    Caractéristiques

    • Modèles allant jusqu'à 1000 MBTU
    • Sports est doté de la commande tactile NURO la plus avancée technologiquement.
    • Régulation de la température prévue pour répondre rapidement aux variations des conditions d'écoulement
    • 5:1 réduction

    Avantages

    • Jusqu'à 97 % d'efficacité
    • Garantie : 10 ans pour l’échangeur de chaleur, 20 ans pour la coque
    • Certifié ASME / CSA
    • Conforme aux normes NSF
    • Conforme à la norme ASHRAE 90.1
    • Classification ASME Section IV HLW
    Spécification
    • Options and Accessories

      Tie-ins for building recirculation is standard with the P-K HiDRA; however, users can opt for a building recirculation pump. Additionally, the HiDRA can be set up as a single unit or in a cascading domestic water mode.

      NURO® Touch-Screen Control SystemConnect to your system, anytime from anywhere with NURO Connect

      The P-K HiDRA is equipped with the most intuitive interface in the industry, the NURO Touch-Screen Control. With the NURO Connect app, users can a smartphone to monitor their systems.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.p-k-hidra-fire-tube-condensing-water-heater
    • Famille de produitsWater Heaters
    • Groupe de produitsDirect Water Heaters
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-01-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux
    • Code ETIMEC010868
    • Nom ETIMGas-fired water heater
    • Code Uniclass 2015Pr_60_60_96
    • Description de l'Uniclass 2015Water heaters
    • Code CSI MasterFormat 201422 34 30.16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential, Direct-Vent, Gas Domestic Water Heaters
    • Numéro OmniClass23-31 29 00
    • Titre OmniClassHot Water Heaters

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord Asie