Publier vos produits
P-K SOLIS® Firetube Condensing Domestic Hot Water Heater
P-K SOLIS® Firetube Condensing Domestic Hot Water Heater
P-K SOLIS® Firetube Condensing Domestic Hot Water Heater

    P-K SOLIS® Firetube Condensing Domestic Hot Water Heater

    Traduit par Google,

    Patterson-Kelley élargit la gamme SOLIS® pour inclure la toute nouvelle série SOLIS® W pour l'eau chaude sanitaire, aux côtés de ses modèles de chaudières à condensation à haut rendement !

    Conçues pour révolutionner le marché des chaudières commerciales et du chauffage d'eau chaude sanitaire, ces chaudières à condensation tubulaires haut de gamme et à haut rendement sont pensées pour l'utilisateur final. La conception avancée de l'échangeur de chaleur SOLIS® garantit des performances et une longévité supérieures, que ce soit pour le chauffage des locaux ou la production d'eau chaude sanitaire. Grâce à un rapport de modulation mécanique de 10:1, une performance inégalée dans le secteur, ces unités optimisent l'efficacité en s'adaptant précisément à la demande, réduisant ainsi le gaspillage d'énergie et optimisant les performances.

    Modèles : SLW1000, SLW1500, SLW2000, SLW2500 et SLW3000

    Caractéristiques:

    • 1000 – 3000 MBTU (Gaz naturel)
    • Classification ASME Section IV HLW
    • Rendement thermique jusqu'à 97 %
    • Réducteur mécanique 10:1
    • Tube et plaque tubulaire en acier inoxydable 316
    • Enveloppe d'échangeur de chaleur en acier inoxydable 304
    • Son format compact lui permet de passer par une porte standard de 36 pouces !
    • Les portes à charnières et amovibles permettent un accès rapide aux tubes de combustion et au brûleur pour un entretien facile
    • Installation côte à côte possible sans dégagement
    • La technologie tactile NURO®, simple d'utilisation, permet de régler la chaudière d'un simple glissement de doigt.
    • Émissions de NOx ultra-faibles
    Spécification
    • Standard 10:1 Mechanical Turndown

      10:1 Turndown Technology Increases Efficiency and Reduces Operating Cost

      Patterson-Kelley has achieved higher turndown with a unique mechanical process that allows the gas valves to control boiler performance without increasing excess air. This results in building flexibility and efficiency.

      This method delivers a 10:1 turndown rate while preserving a high dewpoint, which helps maintain high condensation levels. This higher turndown capability will provide designers the ability to match input to building loads without sacrificing efficiency and reliability.

      Simplified Serviceability

      The heat exchanger is designed to provide simplified and quick annual maintenance. The top of the heat exchanger opens, providing full access to the tubes and burner inside the unit. This makes any maintenance, including cleaning, a quick and cost-effective process.

      NURO® Touch-Screen Control SystemTurndown energy usage

      All of our units are equipped with the most intuitive interface in the industry, the NURO® Touch-Screen Control. Designed to maximize efficiency, the NURO® Control System monitors and modulates the combustion and ignition of the boiler to maintain the desired outlet temperature

    Spécifications techniques
    • Réference unique.p-k-solis-firetube-condensing-domestic-hot-water-heater
    • Famille de produitsWater Heaters
    • Groupe de produitsDirect Water Heaters
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-01-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux
    • Code ETIMEC010868
    • Nom ETIMGas-fired water heater
    • Code Uniclass 2015Pr_60_60_96
    • Description de l'Uniclass 2015Water heaters
    • Code CSI MasterFormat 201422 34 30.16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential, Direct-Vent, Gas Domestic Water Heaters
    • Numéro OmniClass23-31 29 00
    • Titre OmniClassHot Water Heaters

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord Asie