Publier vos produits
P-K THERMIFIC VELOX® W Series Direct Fired Water Heater

P-K THERMIFIC VELOX® W Series Direct Fired Water Heater

Traduit par Google,

En matière de petite taille et de grande puissance, le chauffe-eau à combustion directe PK THERMIFIC VELOX® est difficile à battre — même le plus grand modèle peut être déplacé par une porte de 30 pouces !

Sa conception verticale de pointe utilise un brûleur à combustion radiale assisté par ventilateur et un échangeur de chaleur, permettant au chauffe-eau direct PK THERMIFIC VELOX ® série W de fonctionner avec une efficacité thermique certifiée CSA de 85 % en tant qu'appareil de catégorie I non positif et sans condensation.

Qu’elle soit installée seule ou associée à un système de stockage, la gamme PK THERMIFIC VELOX® W s’adapte aux besoins de chaque application. Son installation est simple et ne nécessite que cinq connexions. Plusieurs unités peuvent être installées ensemble dans les petits espaces pour répondre à pratiquement tous les besoins de chauffage – une solution idéale pour la rénovation.

Modèles : W750, W1000, W1500, W1700, W2000

Caractéristiques

  • Un réservoir de stockage optionnel peut compléter l'ensemble ; contactez-nous pour plus d'informations.
  • Sa conception compacte et modulaire permet l'installation de plusieurs unités en tandem.
  • Conception de brûleur/échangeur de chaleur vertical
  • Tubes d'eau en cuivre à ailettes intégrées uniques
  • Rapports de transfert de chaleur élevés
  • Commandes de fonctionnement Bas-Haut-Bas sur certains modèles
  • Option propane
  • Option de combustion étanche
  • Fonctionne silencieusement, en dessous des normes OSHA
  • Certifié CSA et approuvé ASME
  • Garantie de 5 ans

Avantages

  • L'un des niveaux d'efficacité thermique les plus élevés pouvant être atteints pour une chaudière à gaz sans condensation.
  • Ne produit pas de condensats hautement corrosifs ni dans l'échangeur de chaleur ni dans le système de ventilation lorsqu'il fonctionne aux températures recommandées.
  • L'installation ne nécessite que cinq connexions.
  • Faibles coûts d'installation et d'entretien
  • Homologué pour l'installation sur sols combustibles
  • Compact pour passer une porte de 76 cm (30 pouces).
  • La combustion étanche élimine les grandes grilles d'aération et permet l'installation de la chaudière dans un environnement à pression négative ou à proximité de fluides frigorigènes.
  • Le brûleur peut être retiré rapidement et facilement de l'échangeur pour nettoyage ou inspection.
  • Rapport de transfert thermique élevé et réponse rapide aux exigences de charge
  • Accès facile, idéal pour les rénovations dans des endroits inaccessibles.
  • Testé au feu avant expédition
Spécification
  • NURO® Touch-Screen Control SystemTurndown energy usage

    Thermific VELOX® water heaters are equipped with the most intuitive interface in the industry, the NURO® Touch-Screen Control. Designed to maximize efficiency, the NURO® Control System monitors and modulates the combustion and ignition of the boiler to maintain the desired outlet temperature.

Spécifications techniques
  • Réference unique.p-k-thermific-velox-w-series-direct-fired-water-heater
  • Famille de produitsWater Heaters
  • Groupe de produitsDirect Water Heaters
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-01-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux
  • Code ETIMEC010868
  • Nom ETIMGas-fired water heater
  • Code Uniclass 2015Pr_60_60_96
  • Description de l'Uniclass 2015Water heaters
  • Code CSI MasterFormat 201422 34 30.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential, Direct-Vent, Gas Domestic Water Heaters
  • Numéro OmniClass23-31 29 00
  • Titre OmniClassHot Water Heaters

Disponibilité de la région

Amérique du Nord Asie