Publier vos produits
P-K SONIC® SCD Series Hot Water Supply Boiler

P-K SONIC® SCD Series Hot Water Supply Boiler

Traduit par Google,

Satisfaire les besoins en eau chaude sanitaire

La chaudière PK SONIC® SCD, en acier inoxydable, destinée à la production d'eau chaude sanitaire, surpasse toutes les attentes en matière de performance, de conception et de dimensions. Elle offre un rendement certifié jusqu'à 97 %, une modulation jusqu'à 7:1 et des émissions de NOx ultra-faibles.

Modèles : SCD650, SCD750, SCD850, SCD1000

Caractéristiques

  • Des alliages inoxydables uniques résistent à la condensation corrosive
  • Brûleur à modulation complète avec un rapport de réduction jusqu'à 7:1
  • L'accessibilité frontale réduit les coûts de réparation et d'entretien
  • Une faible consommation d'énergie électrique permet de réaliser des économies.
  • Ventilation de catégorie II et IV

Avantages

  • S'intègre parfaitement aux systèmes hydroniques existants
  • 60 % plus petit que les principaux concurrents
  • Conception en acier inoxydable plus intelligente pour une durée de vie plus longue et une fiabilité accrue
  • Garantie de 5 ans
Spécification
  • NURO® Touch-Screen Control System

    Connect to your system, anytime from anywhere with NURO Connect

    The P-K SONIC® is equipped with the most intuitive interface in the industry, the NURO® Touch-Screen Control. With the NURO® Connect app, users can a smartphone to monitor their systems.

Spécifications techniques
  • Réference unique.p-k-sonic-scd-series-hot-water-supply-boiler
  • Famille de produitsWater Heaters
  • Groupe de produitsDirect Water Heaters
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-01-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux
  • Code ETIMEC010868
  • Nom ETIMGas-fired water heater
  • Code Uniclass 2015Pr_60_60_96
  • Description de l'Uniclass 2015Water heaters
  • Code CSI MasterFormat 201422 34 30.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential, Direct-Vent, Gas Domestic Water Heaters
  • Numéro OmniClass23-31 29 00
  • Titre OmniClassHot Water Heaters

Disponibilité de la région

Amérique du Nord Asie