Publier vos produits
P-K EvoHP™ Commercial Heat Pumps
P-K EvoHP™ Commercial Heat Pumps
P-K EvoHP™ Commercial Heat Pumps
P-K EvoHP™ Commercial Heat Pumps

    P-K EvoHP™ Commercial Heat Pumps

    Traduit par Google,

    La pompe à chaleur air-eau PK EvoHP™ est conçue pour s'intégrer parfaitement à un système de chaudière traditionnel, améliorant ainsi le confort thermique et la production d'eau chaude sanitaire tout en réduisant considérablement les émissions de carbone. Sa conception innovante privilégie le développement durable en exploitant l'efficacité de la pompe à chaleur. En combinant ces deux technologies, le système offre des performances optimales et une grande tranquillité d'esprit, minimisant l'impact environnemental sans compromettre la fiabilité ni le confort. Cette approche intégrée témoigne d'un engagement en faveur du développement durable tout en maintenant la fiabilité attendue des applications de chauffage commerciales.

    Modèles : HP250SW*, HP250DW*, HP500, HP700
    Réfrigérant R32

    Caractéristiques:

    • Capacité jusqu'à 750 mbtu par appareil
    • Jusqu'à 8 unités en cascade
    • Peut être utilisé dans des applications hybrides pompe à chaleur/chaudière
    • fluides frigorigènes à faible PRG disponibles
    • Atteignez vos objectifs de réduction des émissions de carbone jusqu'à 100 %
    • Rendements jusqu'à 400 %, COP égal à 4,0
    • Options de chauffage de confort et d'application d'eau chaude sanitaire — jusqu'à 140 degrés Fahrenheit
    • Conception d'appareils monoblocs
    • Modulation de la réduction de la puissance grâce à la technologie des onduleurs
    • Fonctionnement jusqu'à -30 degrés Fahrenheit

    Spécification
    • Intelligent Energy Management

      The intelligent control and automatic load adjustment technology ensures the P-K EvoHP™ runs at maximum efficiency during part load demand periods. This minimizes deterioration of the compressors, extending the useful life of the appliance.

      Stepless Capacity Control in All Conditions

      Unlock unprecedented energy savings with the P-K EvoHP 15% – 100% stepless capacity control. Experience unparalleled efficiency as the system precisely matches output to actual load demand, ensuring maximum energy conservation even at at low loads.

      Unlike traditional multi-compressor on/off systems, our inverter compressor smoothly adjusts its speed, seamlessly transitioning between loading and unloading operations without the unnecessary compressor starts and stops. This means reduced energy consumption and optimal performance, every time.

      Second-Generation Intelligent Defrosting

      P-K EvoHP utilizes intelligent defrosting technology, which can determine whether to defrost according to the operating conditions, ambient temperature, and frost density, which greatly extends the defrost cycle and reduces defrosting time by more than 20%. As a result, the unit operates with optimal heating capacity and energy efficiency.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.p-k-evohp-commercial-heat-pumps
    • Famille de produitsWater Heaters
    • Groupe de produitsCommercial Heat Pumps
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-01-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Pompes à chaleur
    • Code ETIMEC000393
    • Nom ETIMHot water heat pump
    • Code Uniclass 2015Pr_70_60_37_04
    • Description de l'Uniclass 2015Air to water heat pumps
    • Code CSI MasterFormat 201423 81 43
    • Titre CSI MasterFormat 2014Air-Source Unitary Heat Pumps
    • Numéro OmniClass23-33 17 00
    • Titre OmniClassHeat Pumps

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord Asie