Publier vos produits
P-K STORM® Condensing Boilers
P-K STORM® Condensing Boilers
P-K STORM® Condensing Boilers
P-K STORM® Condensing Boilers
P-K STORM® Condensing Boilers

    P-K STORM® Condensing Boilers

    Traduit par Google,

    Patterson-Kelley continue de révolutionner le secteur des chaudières commerciales en proposant des produits à condensation de la plus haute qualité et d'une efficacité optimale. Notre nouvelle chaudière à condensation en acier inoxydable est conçue pour un confort maximal durant les longues journées d'hiver, sans compromis sur les économies d'énergie.

    Conçue pour révolutionner le marché des chaudières commerciales, cette chaudière à condensation haut de gamme et à haut rendement est pensée pour générer des économies d'énergie durables. La PK STORM® est certifiée AHRI avec un rendement thermique de 97,1 % et une modulation mécanique de 10:1.

    Caractéristiques:

    • 650-8000 MBTU
    • Rendement thermique jusqu'à 97 %
    • Le serpentin en acier inoxydable 316L assure une résistance maximale à la corrosion et une grande durabilité
    • Brûleur à modulation complète avec réduction mécanique jusqu'à 10:1
    • La conception de l'armoire et de l'échangeur de chaleur permet de réduire les coûts de réparation et d'entretien.
    • Capacités de plein air
    • Souffleur d'air de combustion à vitesse variable
    • Certifié à une pression de gaz minimale de 3,5 pouces de colonne d'eau
    • Faibles pertes de charge à travers l'unité
    • La conception compartimentée permet une efficacité de transfert de chaleur dans chaque section

    Modèles : ST1250, ST1500, ST1750, ST2000, ST2500, ST3000, ST3500, ST4000, ST5000, ST6000, ST8000

    Spécification
    • Standard 10:1 Mechanical Turndown 
      10:1 Turndown Technology Increases Efficiency and Reduces Operating Cost

      Patterson-Kelley has achieved higher turndown with a unique mechanical process that allows the gas valves to control boiler performance without increasing excess air. This results in building flexibility and efficiency.

      This method delivers a 10:1 turndown rate while preserving a high dewpoint, which helps maintain high condensation levels. This higher turndown capability will provide designers the ability to match input to building loads without sacrificing efficiency and reliability. No more nuisance flame failures that have traditionally plagued high turndown boilers.

      Outdoor Technology Options Available On Models ST1250-ST2000

      Factory assembled and tested for outdoor installations with efficiencies up to 97% and a 10:1 mechanical turndown rate, outdoor models come assembled from the factory without requiring time in the field to make conversions. For buildings with limited indoor space, this option on the P-K STORM® is ready for any predicted forecast.

      NURO® Touch-Screen Control SystemTurndown energy usage

      All of our boilers are equipped with the most intuitive interface in the industry, the NURO® Touch-Screen Control. Designed to maximize efficiency, the NURO® Control System monitors and modulates the combustion and ignition of the boiler to maintain the desired outlet temperature.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.p-k-storm-condensing-boilers
    • Famille de produitsCommercial Boilers
    • Groupe de produitsCondensing Boilers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-01-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Chaudières
    • Classification IFCChaudière
    • Code ETIMEG015210
    • Nom ETIMBoilers and heaters
    • Code Uniclass 2015Pr_60_60_08
    • Description de l'Uniclass 2015Boilers
    • Code CSI MasterFormat 201423 52 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Condensing Boilers
    • Numéro OmniClass23-33 11 13
    • Titre OmniClassCondensing Boilers

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord Asie