Publier vos produits
P-K SOLIS® Firetube Condensing Boiler
P-K SOLIS® Firetube Condensing Boiler
P-K SOLIS® Firetube Condensing Boiler

    P-K SOLIS® Firetube Condensing Boiler

    Traduit par Google,

    Patterson-Kelley est fier de présenter sa toute première chaudière à tubes de fumée, la PK SOLIS® ! Cette chaudière à condensation haut de gamme et à haut rendement est conçue pour optimiser le confort sans compromettre les économies d'énergie ni l'espace au sol. Chaque modèle PK SOLIS® bénéficie d'une conception géométrique unique qui optimise le transfert de chaleur, offrant ainsi un rendement de 97 %, une modulation mécanique de 10:1 et des émissions de NOx ultra-faibles.

    Caractéristiques:

    • 725 – 3000 MBTU (Gaz naturel)
    • Rendement thermique jusqu'à 97 %
    • Réducteur mécanique 10:1
    • Tube et plaque tubulaire en acier inoxydable 316
    • Enveloppe d'échangeur de chaleur en acier inoxydable 304
    • Son format compact lui permet de passer par une porte standard de 36 pouces !
    • Les portes à charnières et amovibles permettent un accès rapide aux tubes de combustion et au brûleur pour un entretien facile
    • Installation côte à côte possible sans dégagement
    • La technologie tactile NURO®, simple d'utilisation, permet de régler la chaudière d'un simple glissement de doigt.
    • Émissions de NOx ultra-faibles

    Modèles : SL725, SL850, SL1000, SL1500, SL2000, SL2500 et SL3000

    Spécification
    • 10:1 Turndown Technology Increases Efficiency and Reduces Operating Cost

      Patterson-Kelley has achieved higher turndown with a unique mechanical process that allows the gas valves to control boiler performance without increasing excess air. This results in building flexibility and efficiency.

      This method delivers a 10:1 turndown rate while preserving a high dewpoint, which helps maintain high condensation levels. This higher turndown capability will provide designers the ability to match input to building loads without sacrificing efficiency and reliability.

      NURO® Touch-Screen Control System

      All of our units are equipped with the most intuitive interface in the industry, the NURO® Touch-Screen Control. Designed to maximize efficiency, the NURO® Control System monitors and modulates the combustion and ignition of the boiler to maintain the desired outlet temperature.

      Simplified Serviceability

      The heat exchanger is designed to provide simplified and quick annual maintenance. The top of the heat exchanger opens, providing full access to the tubes and burner inside the unit. This makes any maintenance, including cleaning, a quick and cost-effective process.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.p-k-solis-firetube-condensing-boiler
    • Famille de produitsCommercial Boilers
    • Groupe de produitsCondensing Boilers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-01-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Chaudières
    • Classification IFCChaudière
    • Code ETIMEG015210
    • Nom ETIMBoilers and heaters
    • Code Uniclass 2015Pr_60_60_08
    • Description de l'Uniclass 2015Boilers
    • Code CSI MasterFormat 201423 52 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Condensing Boilers
    • Numéro OmniClass23-33 11 13
    • Titre OmniClassCondensing Boilers

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord Asie