Publier vos produits
P-K MODU-FIRE® Forced Draft Non-Condensing Boilers

P-K MODU-FIRE® Forced Draft Non-Condensing Boilers

Traduit par Google,

La chaudière à tirage forcé PK MODU- FIRE® est une chaudière à modulation complète qui modifie à la fois le combustible et l'air dans un rapport constant, adaptant la puissance de la chaudière à la demande de chaleur réelle.

Avec un rapport air/combustible constant et une modulation douce de 5:1 capable de suivre les variations de charge jusqu'à 20 % de la capacité nominale, une combustion efficace et propre peut être obtenue sur toute la plage de fonctionnement de la chaudière.

Modèles : N750, N1000, N1500, N2000, N2500, N3000

Caractéristiques

  • Rendement jusqu'à 88 %
  • Ventilation de catégorie II ou IV
  • Petite configuration modulaire
  • Production importante
  • Modifie à la fois le combustible et l'air dans un rapport constant pour adapter la puissance de la chaudière à la demande de chaleur réelle.
  • La réduction progressive du rapport 5:1 permet de suivre les variations de charge jusqu'à 20 % de la capacité nominale.
  • Compensation dynamique de la densité de l'air
  • Élimine les cycles courts dans les systèmes de pompage à vitesse variable élevée
  • La première chaudière de ce type à offrir une intelligence orientée système
  • Retour d'information précis sur la fréquence de tir – signal de sortie analogique proportionnel à la fréquence de tir
  • Ventilation de catégorie IV de petit diamètre
  • Construction de services faciles
  • Démarrage autorisé par l'usine
  • Dégagement nul

Avantages

  • Installation simplifiée et peu coûteuse
  • Combustion propre et efficace sur toute la plage de fonctionnement de la chaudière
  • Rendements maximaux à faible charge
  • Permet de récupérer jusqu'à 0,85 $ par dollar de combustible sous forme de chauffage de confort
  • Performances optimales à charge partielle
  • Facile à inspecter et à entretenir ; peut être démonté et remonté en quelques minutes.
  • Testé au feu avant expédition
  • Garantie de 5 ans
Spécification
  • NURO® Touch-Screen Control SystemTurndown energy usage

    All of our boilers are equipped with the most intuitive interface in the industry, the NURO® Touch-Screen Control. Designed to maximize efficiency, the NURO® Control System monitors and modulates the combustion and ignition of the boiler to maintain the desired outlet temperature.

Spécifications techniques
  • Réference unique.p-k-modu-fire-forced-draft-non-condensing-boilers
  • Famille de produitsCommercial Boilers
  • Groupe de produitsNon-Condensing Boilers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-01-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Chaudières
  • Classification IFCChaudière
  • Code ETIMEG015210
  • Nom ETIMBoilers and heaters
  • Code Uniclass 2015Pr_60_60_08
  • Description de l'Uniclass 2015Boilers
  • Code CSI MasterFormat 201423 52 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating Boilers
  • Numéro OmniClass23-33 11 00
  • Titre OmniClassCommercial Boilers

Disponibilité de la région

Amérique du Nord Asie