Publier vos produits
P-K Thermific VELOX® Non-Condensing Boilers

P-K Thermific VELOX® Non-Condensing Boilers

Traduit par Google,

Livrée entièrement emballée, la chaudière PK THERMIFIC VELOX® ne nécessite que cinq raccordements pour une installation facile, même sur des sols combustibles.

En matière de compacité et de puissance, la chaudière PK THERMIFIC VELOX® est difficile à battre – même le plus grand modèle peut être déplacé par une porte de 30 pouces !

Plusieurs unités peuvent être installées ensemble dans de petits espaces pour répondre à pratiquement tous les besoins de chauffage, ce qui en fait une solution idéale pour la rénovation. Sa conception verticale de pointe, utilisant un brûleur radial à ventilation forcée et un échangeur de chaleur, est la clé de son efficacité. Cette conception lui permet de fonctionner avec un rendement thermique certifié CSA de 85 % en tant qu'appareil de catégorie I, non positif et sans condensation.

Modèles : N750, N1000, N1500, N1700, N2000

Caractéristiques

  • Jusqu'à 85 % d'efficacité
  • Catégorie de ventilation I
  • Conception entièrement emballée
  • Sa conception modulaire compacte permet l'installation de plusieurs unités en tandem.
  • Conception de brûleur vertical/échangeur de chaleur
  • Tubes d'eau en cuivre à ailettes intégrales uniques
  • Rapport de transfert de chaleur élevé
  • Commandes de fonctionnement Bas-Haut-Bas sur certains modèles
  • Fonctionnement silencieux, conforme aux normes OSHA
  • Certifié CSA (AGA/CGA) et approuvé ASME

Avantages

  • Niveau d'efficacité thermique le plus élevé pouvant être atteint pour une chaudière à gaz sans condensation
  • Ne produit pas de condensats hautement corrosifs ni dans l'échangeur de chaleur ni dans le système de ventilation lorsqu'il fonctionne aux températures recommandées.
  • Cinq connexions suffisent pour l'installation
  • Faibles coûts d'installation
  • Faibles coûts d'exploitation et factures de carburant réduites
  • entretien minimal
  • Compact pour passer une porte de 76 cm (30 pouces).
  • La conception à combustion étanche élimine les grandes persiennes d'aération et permet l'installation de la chaudière dans un environnement à pression négative ou à proximité de fluides frigorigènes.
  • Chaudières à eau chaude optionnelles conçues pour l'usage domestique de l'eau
  • Le brûleur peut être retiré rapidement et facilement de l'échangeur pour nettoyage ou inspection.
  • Rapport de transfert thermique élevé et réponse rapide aux exigences de charge
  • Accès facile, idéal pour les rénovations dans des endroits inaccessibles.
  • Garantie de 5 ans
Spécification
  • NURO® Touch-Screen Control SystemTurndown Energy Usage

    All of our boilers are equipped with the most intuitive interface in the industry, the NURO® Touch-Screen Control. Designed to maximize efficiency, the NURO® Control System monitors and modulates the combustion and ignition of the boiler to maintain the desired outlet temperature.

Spécifications techniques
  • Réference unique.p-k-thermific-velox-non-condensing-boilers
  • Famille de produitsCommercial Boilers
  • Groupe de produitsNon-Condensing Boilers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-01-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Chaudières
  • Classification IFCChaudière
  • Code ETIMEG015210
  • Nom ETIMBoilers and heaters
  • Code Uniclass 2015Pr_60_60_08
  • Description de l'Uniclass 2015Boilers
  • Code CSI MasterFormat 201423 52 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating Boilers
  • Numéro OmniClass23-33 11 00
  • Titre OmniClassCommercial Boilers

Disponibilité de la région

Amérique du Nord Asie