Publier vos produits
P-K MACH® Condensing Boilers
P-K MACH® Condensing Boilers
P-K MACH® Condensing Boilers
P-K MACH® Condensing Boilers
P-K MACH® Condensing Boilers
P-K MACH® Condensing Boilers

    P-K MACH® Condensing Boilers

    Traduit par Google,

    Les clients font confiance à Patterson-Kelley lorsqu'ils ont besoin d'une chaudière fiable, efficace et construite avec des matériaux de qualité !

    La chaudière à condensation PK MACH® est un choix idéal pour une grande variété d'applications dans les bâtiments commerciaux et industriels, y compris les nouvelles constructions ainsi que les projets de rénovation.

    Réduction mécanique 10:1 désormais disponible

    Modèles : CM300, CM399, CM500, C750, C900, C1050, C1500H, C2000H, C2500, C3000, C4000

    Caractéristiques:

    • Rendement thermique réel jusqu'à 99 %
    • Chaudière polyvalente adaptée aux systèmes à condensation et sans condensation
    • Échangeur de chaleur révolutionnaire, nouveau et entièrement indépendant, à sections moulées
    • Alliage d'aluminium unique résistant à la condensation corrosive
    • Nouvelles configurations de chaufferie et méthodes de contrôle
    • Performances certifiées faibles en NOx
    • Faible perte de charge côté eau
    • brûleur à modulation complète avec réduction de ratio de 5:1
      • Réduction mécanique 10:1 disponible sur les modèles au gaz naturel (GN) C750, C900, C1050, C1500, C2000
    • Souffleur d'air de combustion à vitesse variable
    • Compense automatiquement les variations de température et de pression de l'air.
    • Certifié à une pression de gaz minimale de 3,5 pouces de colonne d'eau
    • Modèles optionnels pour l'extérieur, le toit et le bi-carburant

    Avantages :

    • Une option viable pour la modernisation des systèmes existants et les nouvelles installations
    • Fonctionne bien à basses ou hautes températures
    • Simplifie la construction
    • Réduit les coûts globaux du cycle de vie des plantes
    • Améliore le confort
    • Améliore les performances techniques et économiques de votre système
    • Une consommation d'énergie électrique extrêmement faible augmente les économies potentielles
    • Améliore considérablement l'efficacité du cycle. Un nouvel outil puissant pour l'obtention de points LEED®.
    • Bénéficiez de remises sur les services publics
    • À peine audible, même à feu vif
    • Les rendements thermiques nets réels peuvent atteindre jusqu'à 99 %.
    • Températures de l'eau pouvant descendre jusqu'à 34° F

    Spécification
    • Sized to get in and fit in.Installation time is reduced

      There’s no rigging required to put your P-K MACH® condensing boiler in any room of your building, whether it’s the basement or the penthouse. All P-K MACH® condensing boilers fit through a standard 36 inch doorway or a standard elevator.

      Our largest models (1,500,000 BTU/hr and larger) are equipped with wheels which means they can be moved by two people without a forklift. The narrow design of all P-K MACH® condensing boilers allow them to navigate corners and hallways with ease.

      P-K MACH® aluminum boilers are perfect for new installation and retrofit projects, requiring only 4 hookups–gas, water, electric and venting.

      Fire it up!

      MACH® boilers feature fully independent cast aluminum heat exchangers. Since aluminum is easier to cast than other metals, the result is increased heat transfer surface for higher efficiency. The aluminum heat engine easily sheds condensate thanks to the aluminum oxide barrier that forms during use for extreme corrosion resistance.

      The Aluminum Solution | Heat Engine

      P-K MACH® commercial boilers are CSA certified at 92% – 96% efficiency, with actual thermal efficiencies up to 99%.

      NURO® Touch-Screen Control SystemTurndown energy usage

      All of our boilers are equipped with the most intuitive interface in the industry, the NURO Touch-Screen Control. Designed to maximize efficiency, the NURO Control System monitors and modulates the combustion and ignition of the boiler to maintain the desired outlet temperature.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.p-k-mach-condensing-boilers
    • Famille de produitsCommercial Boilers
    • Groupe de produitsCondensing Boilers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-01-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Chaudières
    • Classification IFCChaudière
    • Code ETIMEG015210
    • Nom ETIMBoilers and heaters
    • Code Uniclass 2015Pr_60_60_08
    • Description de l'Uniclass 2015Boilers
    • Code CSI MasterFormat 201423 52 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Condensing Boilers
    • Numéro OmniClass23-33 11 13
    • Titre OmniClassCondensing Boilers

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord Asie