Publier vos produits
P-K MODU-FIRE® FD W Series Direct Water Heating System

P-K MODU-FIRE® FD W Series Direct Water Heating System

Traduit par Google,

Le système de chauffage direct de l'eau PK MODU-FIRE ® FD ajoute une nouvelle dimension de polyvalence au chauffage de l'eau au gaz pour les bâtiments commerciaux, industriels et institutionnels.

Les nouveaux chauffe-eau de la série W sont fabriqués conformément aux normes ASME Section IV et ANSI Z21.10.3-2013/CSA 4.3-2013.

Le chauffe-eau instantané PK MODU- FIRE® FD série W, grâce à sa conception éprouvée, combine un contrôle précis de la modulation et un tirage forcé performant avec une construction résistante au tartre. Ce chauffe-eau instantané est le choix le plus fiable pour votre production d'eau chaude. Conçu pour de nombreuses années de fonctionnement efficace et fiable, il est doté de composants résistants au tartre, notamment des têtes émaillées et des plaques tubulaires nickelées, des références dans le secteur.

Modèles : W750, W1000, W1500, W2000

Caractéristiques

  • petite configuration modulaire
  • Modifie à la fois le combustible et l'air dans un rapport constant pour adapter la puissance de la chaudière à la demande de chaleur réelle.
  • La réduction progressive du rapport 5:1 permet de suivre les variations de charge jusqu'à 20 % de la capacité nominale.
  • Compensation dynamique de la densité de l'air
  • Élimine les cycles courts dans les systèmes de pompage à vitesse variable à haute température
  • Signal de sortie analogique précis de rétroaction de la fréquence de tir, proportionnel à la fréquence de tir
  • Ventilation de catégorie IV de petit diamètre
  • Construction de services faciles
  • Testé au feu avant expédition

Avantages

  • Installation simplifiée et peu coûteuse
  • Combustion propre et efficace sur toute la plage de fonctionnement de la chaudière
  • Rendements maximaux à faible charge
  • Permet de récupérer jusqu'à 0,85 $ par dollar de carburant
  • Performances optimales à charge partielle
  • Facile à inspecter et à entretenir ; peut être démonté et remonté en quelques minutes.
Spécification
  • NURO® Touch-Screen Control SystemTurndown energy usage

    MODU-FIRE® FD W-Series commercial water heaters are equipped with the most intuitive interface in the industry, the NURO® Touch-Screen Control. Designed to maximize efficiency, the NURO® Control System monitors and modulates the combustion and ignition of the boiler to maintain the desired outlet temperature.

Spécifications techniques
  • Réference unique.p-k-modu-fire-fd-w-series-direct-water-heating-system
  • Famille de produitsWater Heaters
  • Groupe de produitsDirect Water Heaters
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-01-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux
  • Code ETIMEC010868
  • Nom ETIMGas-fired water heater
  • Code Uniclass 2015Pr_60_60_96
  • Description de l'Uniclass 2015Water heaters
  • Code CSI MasterFormat 201422 34 30.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential, Direct-Vent, Gas Domestic Water Heaters
  • Numéro OmniClass23-31 29 00
  • Titre OmniClassHot Water Heaters

Disponibilité de la région

Amérique du Nord Asie