Publier vos produits
États-Unis
Français
Langue
Emplacement du projet
Publier vos produits
Inscription gratuite
S'identifier
porcher/products/12b5600c-4bf6-412e-a400-36c7b84aa09e
Page d'accueil
Catégories
Sanitaires
Toilette
HERCULE - Cuvette 52,5 x 37 cm
Indisponible en États-Unis
Porcher
Suivre
HERCULE - Cuvette 52,5 x 37 cm
Cuvette 52,5 x 37 cm - Poids : 20 kg
Télécharger
Spécification
Spécification
HERCULE - Cuvette 52,5 x 37 cm
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Réference unique.
E3004
Famille de produits
HERCULE
Groupe de produits
Toilets
Type
Objet (objet simple)
Date de publication
2018-05-25
Numéro d'édition
1
Hauteur (mm)
355
Largeur (mm)
520
Profondeur (mm)
360
Liens
Liens
URL du produit
http://www.idealspec.fr
Instructions d'installation
http://www.idealspec.fr
Certification du produit
http://www.idealspec.fr
Description technique
http://www.idealspec.fr
En rapport
En rapport
Poids net (Kg)
19.7
Classification
Classification
BIMobject Catégorie
Sanitaires - Toilette
Classification IFC
Terminal sanitaire
Code Uniclass 2015
Pr_40_20_93_94
Description de l'Uniclass 2015
WC pans
Code CSI MasterFormat 2014
10 28 13
Titre CSI MasterFormat 2014
Toilet Accessories
Numéro OmniClass
23-31 19 00
Titre OmniClass
Toilets
Disponibilité de la région
L'Europe
France
Produits similaires
TOTO USA Inc
Glaston™ Two-Piece Toilet - 1.28 GPF
Télécharger
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
12
)
Télécharger
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.4
(
29
)
Télécharger
Roca
MERIDIAN Toilet
4.6
(
47
)
Télécharger
DURAVIT AG
200109 Floor-mounted-toilet
4.0
(
41
)
Télécharger
DURAVIT AG
210409 Starck 3 Floorstanding toilet for combination
4.4
(
49
)
Télécharger