Publier vos produits
Passage Roxtec GH BG™
Passage Roxtec GH BG™
Passage Roxtec GH BG™
Passage Roxtec GH BG™
    Roxtec

    Passage Roxtec GH BG™

    Passage avec bride et borne de terre, à boulonner sur des structures planes.

    Le Roxtec GH BG™ est une solution d'étanchéité des câbles et des tuyauteries, pour la liaison et la mise à la terre. Le cadre rectangulaire en acier se boulonne sur des murs/planchers en acier ou des panneaux sandwich et permet un remplissage avec une forte densité de câbles et de tuyauteries. Le passage peut être utilisé avec un contre-cadre GE, en acier galvanisé, pour couvrir la profondeur d'un mur/plancher épais. Des bâtonnets de test Roxtec EC (continuité électrique) sont disponibles pour indiquer les performances électriques de l'installation de la traversée.

  • Résistant aux rongeurs
  • Entretien et inspection facilités
  • Spécification
    • Étanchéité au gaz

      • 0,1 bars (catastrophique)

      IP/UL NEMA

      • IP 66/67

      Classement au feu

      • Classement E/EI selon EN 13501
      • Classement F/T selon UL 1479

      Structure de l'installation

      • Métal
      • Armoires et coffrets

      Type de fixation

      • Boulonnage
    Spécifications techniques
    • Réference unique.GH_BG_transit
    • TypeInventaire numérique (Produits)
    • Date de publication2020-04-20
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalCaoutchouc
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Coupe-feu
    • Classification IFCProxy d’Élément de Bâtiment
    • Code ETIMEC002600
    • Nom ETIMBox/housing for surface mounting on the wall/ceiling
    • Code Uniclass 2015Ss_25_60_30
    • Description de l'Uniclass 2015Fire stopping systems
    • Code CSI MasterFormat 201407 84 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Penetration Firestopping