Publier vos produits
Passage Roxtec GH BG™ FL100
Passage Roxtec GH BG™ FL100
Passage Roxtec GH BG™ FL100
Passage Roxtec GH BG™ FL100
    Roxtec

    Passage Roxtec GH BG™ FL100

    Passage avec large bride et mise à la terre, à boulonner sur des structures irrégulières.

    Le Roxtec GH BG™ FL100 est une solution d'étanchéité des câbles et des tuyauteries pour la liaison et la mise à la terre. Le cadre rectangulaire en acier, avec une large bride, assure l'étanchéité lorsqu'il est boulonné sur des murs/planchers en béton ou en brique. Le cadre permet un remplissage avec une forte densité de câbles et de tuyauteries. Le passage peut être utilisé avec un contre-cadre GE, en acier galvanisé, pour couvrir la profondeur d'un mur/plancher épais. Utilisez le bâtonnet de test Roxtec EC pour obtenir une indication des performances électriques des installations de passage de câbles Roxtec BG™ ou ES.

  • Entretien et inspection facilités
  • Fournit une capacité de réserve intégrée
  • Spécification
    • Étanchéité au gaz

      • 0,1 bars (catastrophique)

      IP/UL NEMA

      • IP 66/67
      • IP 68

      Classement au feu

      • Classement E/EI selon EN 13501
      • Classement F/T selon UL 1479

      Structure de l'installation

      • Brique
      • Béton

      Type de fixation

      • Boulonnage
    Spécifications techniques
    • Réference unique.GH_FL100_BG_transit
    • TypeInventaire numérique (Produits)
    • Date de publication2020-04-20
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalCaoutchouc
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Coupe-feu
    • Classification IFCProxy d’Élément de Bâtiment
    • Code ETIMEC002600
    • Nom ETIMBox/housing for surface mounting on the wall/ceiling
    • Code Uniclass 2015Ss_25_60_30
    • Description de l'Uniclass 2015Fire stopping systems
    • Code CSI MasterFormat 201407 84 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Penetration Firestopping

    Produits similaires