Publier vos produits
Bague Roxtec H3
Bague Roxtec H3
Bague Roxtec H3
Bague Roxtec H3
    Roxtec

    Bague Roxtec H3

    Passage ouvrable pour étancher des câbles/tuyauteries existants.

    Le Roxtec H3 est une solution d'étanchéité circulaire pour passages de câble et de tuyauterie qui s'insère dans des manchons métalliques ou des trous par carottage. La structure en plusieurs parties de la bague facilite l'installation autour de tuyauteries ou de câbles existants, ou de câbles disposés en trèfle. Le passage est doté de raccords en acier inoxydable résistants à l'acide et s'adapte à des câbles et tuyaux de différentes tailles. La bague est également proposée avec de plus petits raccords frontaux pour permettre l'insertion dans un trou.

  • Résistant aux rongeurs
  • Idéal pour la rénovation
  • Installation facile et rapide
  • Spécification
    • Étanchéité au gaz

      • 2,67 bars (catastrophique)

      Étanchéité à l'eau

      • 4 bars (catastrophique)

      IP/UL NEMA

      • IP 68

      Classement au feu

      • CLASSE A conformément au code FTP IMO 2010
      • Classement E/EI selon EN 13501

      Structure de l'installation

      • Métal
      • Béton

      Type de fixation

      • Trou existant
      • Douille existante
    Spécifications techniques
    • Réference unique.H3_seal
    • TypeInventaire numérique (Produits)
    • Date de publication2020-04-20
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalCaoutchouc
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Coupe-feu
    • Classification IFCProxy d’Élément de Bâtiment
    • Code ETIMEC000220
    • Nom ETIMWall duct for cable
    • Code Uniclass 2015Ss_25_60_30
    • Description de l'Uniclass 2015Fire stopping systems
    • Code CSI MasterFormat 201407 84 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Penetration Firestopping