Publier vos produits
Passage Roxtec GH FL100
Passage Roxtec GH FL100
Passage Roxtec GH FL100
    Roxtec

    Passage Roxtec GH FL100

    Passage avec large bride, à boulonner sur des structures irrégulières.

    Le Roxtec GH FL100 est une solution étanche, pour des câbles et des tuyauteries, qui offre une grande capacité de remplissage. Le passage assure l'étanchéité lorsqu'il est boulonné sur des murs/planchers en béton ou en brique. Le cadre rectangulaire en acier se compose d'une bride de 100 mm de large pour pouvoir éloigner les trous de boulonnage de l'ouverture dans le mur, afin d'éviter tout risque de fissures. Le passage peut être utilisé avec un contre-cadre GE, en acier galvanisé, pour couvrir la profondeur d'un mur/plancher épais.

  • Résistant aux rongeurs
  • Surface optimisée
  • Entretien et inspection facilités
  • Spécification
    • Étanchéité au gaz

      • 0,1 bars (catastrophique)

      IP/UL NEMA

      • IP 66/67

      Classement au feu

      • Classement E/EI selon EN 13501
      • Classement F/T selon UL 1479

      Structure de l'installation

      • Brique
      • Béton

      Type de fixation

      • Boulonnage
    Spécifications techniques
    • Réference unique.GH_FL100_transit
    • TypeInventaire numérique (Produits)
    • Date de publication2020-04-20
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalCaoutchouc
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Coupe-feu
    • Classification IFCProxy d’Élément de Bâtiment
    • Code ETIMEC002600
    • Nom ETIMBox/housing for surface mounting on the wall/ceiling
    • Code Uniclass 2015Ss_25_60_30
    • Description de l'Uniclass 2015Fire stopping systems
    • Code CSI MasterFormat 201407 84 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Penetration Firestopping