Publier vos produits
Passage Roxtec R
Passage Roxtec R
Passage Roxtec R
Passage Roxtec R
    Roxtec

    Passage Roxtec R

    Passage circulaire pour étanchéité autour de plusieurs câbles et tuyauteries dans un espace limité.

    Le Roxtec R est un passage de câble et de tuyauterie qui s'insère dans les manchons de tuyauterie et les trous ronds. L'unité de compression est intégrée dans le cadre du passage pour une étanchéité par expansion. Les modules d'étanchéité standard s'adaptent à des câbles et tuyaux de différentes tailles. Ils peuvent être utilisés dans le passage comme capacité de réserve intégrée. Le filet au dos protège durant les installations horizontales (non inclus dans R 70 et R 75). Le cadre peut être découpé et ouvert pour une installation autour des tuyauteries ou câbles existants.

  • Surface optimisée
  • Entretien et inspection facilités
  • Spécification
    • Étanchéité au gaz

      • 2,5 bars (catastrophique)

      Étanchéité à l'eau

      • 4 bars (catastrophique)

      Classement au feu

      • CLASSE A conformément au code FTP IMO 2010
      • Classement E/EI selon EN 13501
      • Classement E/EI selon EN 45545 E30
      • Classement F/T selon UL 1479
      • CLASSE H selon IMO 2010 FTP Code + Courbe de charge calorifique HC

      Structure de l'installation

      • Métal
      • Béton

      Type de fixation

      • Trou existant
      • Douille existante
    Spécifications techniques
    • Réference unique.R_transit
    • TypeInventaire numérique (Produits)
    • Date de publication2020-04-20
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalCaoutchouc
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Coupe-feu
    • Classification IFCProxy d’Élément de Bâtiment
    • Code ETIMEC000220
    • Nom ETIMWall duct for cable
    • Code Uniclass 2015Ss_25_60_30
    • Description de l'Uniclass 2015Fire stopping systems
    • Code CSI MasterFormat 201407 84 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Penetration Firestopping