Publier vos produits
Passage Roxtec GH
Passage Roxtec GH
Passage Roxtec GH
Passage Roxtec GH
    Roxtec

    Passage Roxtec GH

    Passage avec une bride, à couler ou à boulonner.

    Le cadre Roxtec GH est une solution d'étanchéité pour les câbles et les tuyauteries, à couler dans le béton ou à boulonner sur des structures régulières. Le cadre rectangulaire en acier offre une grande capacité de remplissage de câbles et de tuyauteries. Le passage peut être utilisé avec un contre-cadre GE pour couvrir la profondeur d'un mur/plancher épais.

  • Résistant aux rongeurs
  • Entretien et inspection facilités
  • Fournit une capacité de réserve intégrée
  • Spécification
    • Étanchéité au gaz

      • 0,1 bars (catastrophique)

      IP/UL NEMA

      • IP 66/67
      • IP 68

      Classement au feu

      • Classement E/EI selon EN 13501
      • Classement E/EI selon EN 45545 E60
      • Classement F/T selon UL 1479

      Structure de l'installation

      • Plâtre
      • Métal
      • Béton

      Type de fixation

      • Boulonnage
      • Coulage
    Spécifications techniques
    • Réference unique.GH_transit
    • TypeInventaire numérique (Produits)
    • Date de publication2020-04-20
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalCaoutchouc
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Coupe-feu
    • Classification IFCProxy d’Élément de Bâtiment
    • Code ETIMEC002600
    • Nom ETIMBox/housing for surface mounting on the wall/ceiling
    • Code Uniclass 2015Ss_25_60_30
    • Description de l'Uniclass 2015Fire stopping systems
    • Code CSI MasterFormat 201407 84 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Penetration Firestopping