Publier vos produits
Otantik Vecchio
Otantik Vecchio
Otantik Vecchio
    SOBOPLAC

    Otantik Vecchio

    Notre contrecollé O'tantik Vecchio propose un parement de 3mm et des lames de largeur 158 mm. Il est constitué d'une âme de qualité pin latté, d'un contrebalancement en peuplier et d'un parement en Chêne français. Ce tout nouvel O'tantik vient compléter la gamme des 7 modèles différents, tous portant une finition huilée oxydative Woca, finition excellente vu sa propriété filmogène. ENTRETIEN APRES POSE ET AVANT USAGE : ATTENTION ! Votre contrecollé est fini avec une huile oxydative, celle-ci termine de sécher au contact de l'air. Il faut donc éviter tout contact avec les liquides pendant 3 semaines, le temps que l'huile s'oxyde. Bacher ce contrecollé après la pose crée de la condensation et nuit également à ce processus de séchage. TYPE DE PARQUET : CHENE CONTRECOLLE FINITION : RABOTE MAIN VIEILLI, BROSSE HUILE ASPECT BOIS BRUT CHANFREINS : 4 PROFIL : LOC 5G TYPE DE NOEUDS : CHOIX RUSTIQUE CD (TRACES D'AUBIER POSSIBLES, NOEUDS SAINS REBOUCHES MAXI 40MM, NUANCES DE TEINTES TOLEREES) COLISAGE : 2.313M2 ENTRETIEN : PRODUITS WOCA --- DIMENSIONS : 12/3 x 158 x 610-1830 MM
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SOB010005
    • Famille de produitsWooden floor
    • Groupe de produitsOtantik Vecchio
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-12-27
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)12
    • Largeur (mm)158
    • Profondeur (mm)1830
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireChêne
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Parquet
    • Classification IFCCouverture
    • Nom UNSPSCWood flooring
    • Code UNSPSC30161702
    • Code Uniclass 2015Ss_30_20_90
    • Description de l'Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
    • Code CSI MasterFormat 201409 64 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Wood Flooring
    • Numéro OmniClass23-15 17 13 11
    • Titre OmniClassWood Flooring
    • Code CSI UniFormat IIC3020
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Disponibilité de la région

    L'Europe