Publier vos produits
Fuse Landscape
Tarkett

Fuse Landscape

Voyage à travers la couleur. DESSO Fuse Landscape imagine les espaces intérieurs comme des champs de couleurs, avec des transitions fluides pour créer des espaces de travail flexibles et multifonctionnels. Des teintes inspirées de la nature et des transitions fluides de couleur à couleur qui vous permettent d'intégrer la flexibilité dans chaque plan d'étage, en créant des espaces à la texture douce qui évoquent différents paysages, humeurs et saisons.


Associées à DESSO Fields, les teintes et les textures complémentaires se fondent les unes dans les autres de manière organique pour créer des espaces d'une beauté sans effort qui fonctionnent mieux - naturellement.

Spécification
    • Fabriqué en Europe
    • Disponible en 7 couleurs
    • Empreinte carbone circulaire : 0,91 kg CO2/m
    • Contenu recyclé du fil : 100%
    • Contenu recyclé total : 62,4%
    • Sous-couche EcoBase - Certifié Cradle to Cradle Gold Level
    • La gamme Fuse est 100% recyclable
Spécifications techniques
  • Réference unique.desso-fuse-landscape
  • Famille de produitsDESSO
  • Groupe de produitsCarpet
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-12-18
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPolyester
  • Conçu enPays-Bas
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Moquette / Tapis
  • Classification IFCCouverture
  • Nom UNSPSCCarpeting
  • Code UNSPSC30161701
  • Code Uniclass 2015Pr_35_57_11
  • Description de l'Uniclass 2015Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
  • Code CSI MasterFormat 201409 68 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Tile Carpeting
  • Numéro OmniClass23-15 17 17 13
  • Titre OmniClassCarpet Tiles
  • Code CSI UniFormat IIC3020
  • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes

Produits similaires

3.2 sur 5 étoiles 3.2 (10)