Publier vos produits
Safetred Spectrum
Tarkett

Safetred Spectrum

Design coloré avec incrustation de particules PVC, Safetred Spectrum constitue une solution de revêtement de sol idéale pour toutes les zones qui présentent un risque de chute ou de glissance. Sa résistance au glissement offre un niveau de protection élevé et sa surface renforcée protège contre les taches et facilite l'entretien. 

Spécification
    • Design coloré et pailleté avec particules incrustées
    • Résistance au glissement R10
    • Surface renforcée pour résister aux taches
    • Facilité de nettoyage et d'entretien
    • Technologie sans phtalate
Spécifications techniques
  • Réference unique.tarkett-safetred-spectrum
  • Famille de produitsTARKETT
  • Groupe de produitsSafety Floors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-07-06
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2
  • Largeur (mm)500
  • Profondeur (mm)500
En rapport
  • Matériel principalVinyle
  • Conçu enRoyaume-Uni
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Vinyl
  • Classification IFCCouverture
  • Nom UNSPSCFlooring
  • Code UNSPSC301617
  • Code Uniclass 2015Ss_30_42
  • Description de l'Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 65 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Resilient Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 00
  • Titre OmniClassFloor Coverings
  • Code CSI UniFormat IIC3020
  • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes

Produits similaires

3.2 sur 5 étoiles 3.2 (10)