Publier vos produits
Back Room EASYPAC - Along
Back Room EASYPAC - Along
Back Room EASYPAC - Along
Back Room EASYPAC - Along
    Tomra

    Back Room EASYPAC - Along

    Traduit par Google,

    EasyPac™ se décline en trois agencements principaux, qui offrent tous une solution d'arrière-boutique complète pour le tri, le transport, le compactage et l'accumulation de contenants de boissons vides. Des demi-palettes et des palettes complètes peuvent être mélangées dans un seul système en fonction des volumes de chaque type de conteneur, afin de minimiser le temps passé à vider les bacs.

    Le capteur de bac plein d'EasyPac empêche les bacs de se remplir excessivement. Lorsqu'un bac est plein ou pendant le vidage, la fonction de réacheminement d'EasyPac peut rediriger les conteneurs vers un bac alternatif, pour maintenir le système en marche et assurer une disponibilité élevée.

    Le système peut également gérer des emballages de différentes formes et formes, ce qui permet de reprendre d'autres types d'emballages vides si le besoin s'en fait sentir à l'avenir. Le système EasyPac™ est également facilement extensible si le volume de retour dans votre magasin augmente.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.back-room-easypac-along
    • Famille de produitsReverse Vending
    • Groupe de produitsBackroom
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-12-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1800
    • Largeur (mm)1000
    • Profondeur (mm)1400
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)260
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Déchets & Recyclage
    • Classification IFCObjet
    • Code CSI MasterFormat 201411 21 23.16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Reverse Vending Machines
    • Numéro OmniClass23-27 59 00
    • Titre OmniClassRecycling Equipment

    Disponibilité de la région

    L'Europe Amérique du Nord Asie