Publier vos produits
LDP135-151 135” All-in-One Direct View LED Display
LDP135-151 135” All-in-One Direct View LED Display
LDP135-151 135” All-in-One Direct View LED Display
LDP135-151 135” All-in-One Direct View LED Display
LDP135-151 135” All-in-One Direct View LED Display
LDP135-151 135” All-in-One Direct View LED Display
LDP135-151 135” All-in-One Direct View LED Display
    ViewSonic

    LDP135-151 135” All-in-One Direct View LED Display

    Traduit par Google,

    Admirez des images incroyablement réalistes sur l'écran LED ViewSonic® LDP135-151 All-in-One Direct View minimaliste de 2e génération de 135 pouces. La conception modulaire tout-en-un offre un processus d'installation et de maintenance sans effort. Cet écran de nouvelle génération est mis à niveau avec des fonctionnalités avancées pour offrir une expérience audiovisuelle spectaculaire et une conception avant-gardiste pour l'utilisateur. Avec une large gamme de couleurs 709, un taux de rafraîchissement ultra-rapide de 4 440 Hz et une luminosité maximale de 600 nits, chaque vidéo, présentation ou conférence sera une immersion de couleurs réalistes et de détails extraordinaires. L'écran est également équipé de haut-parleurs Harman Kardon, d'une prise en charge 4K/HDR/HLG et de la technologie d'interpolation de trame pour une diffusion de contenu immersive et inégalée. Avec une épaisseur de 25 mm et un bord sans cadre de 5 mm, cet écran élégant respire la sophistication et l'élégance dans n'importe quel cadre moderne. Il offre flexibilité et adaptabilité dans la conception - avec des installations portrait et paysage pour compléter n'importe quel espace et scénario. Les écrans peuvent être facilement fusionnés pour former un mur vidéo ultra-large 32: 9 pour offrir une expérience visuelle transparente dans des proportions épiques. Le boîtier de commande du système peut également être facilement détaché pour se fondre dans chaque conception.

    Conception ultra-mince et sans cadre

    Avec un immense écran de 135 pouces, plus grand que neuf écrans LCD de 46 pouces combinés, cet écran sans cadre diffuse du contenu de manière transparente sans coutures pour une expérience visuelle plus immersive. Minimaliste et élégant, l'écran LED mince de 25 mm respire la sophistication pour compléter n'importe quel espace et design d'intérieur.

    Des couleurs réalistes qui brillent

    La technologie exclusive Cinema SuperColor+ de ViewSonic offre une large gamme de couleurs Rec.709 de 120 % qui offre des couleurs réalistes. Une luminosité élevée de 600 nits avec des réglages à 8 niveaux garantit une clarté incroyable à tout moment.

    Un son puissant pour de grandes images

    Équipé de haut-parleurs Harman Kardon de qualité studio, profitez d'un son haute fidélité réglé pour une clarté optimale, où que vous soyez. Les deux ensembles de radiateurs passifs professionnels, de woofers et de tweeters de 20 W offrent un son impressionnant pour un véritable festin audiovisuel.

    Captivation dans chaque pixel

    Bénéficiant d'un taux de rafraîchissement ultra-rapide de 4 440 Hz, d'un pas de pixel fin de 1,5 mm et d'un rapport de contraste supérieur, profitez de mouvements fluides et d'images superbement nettes sur chaque vidéo, présentation ou conférence Web. L'écran est également livré avec la prise en charge 4K et HDR/HLG pour afficher des visuels encore plus attrayants.

    Conception tout-en-un sans configuration compliquée

    Libérez-vous d'une configuration compliquée d'alimentations, de systèmes de contrôle, de machines à coudre, etc. - il vous suffit d'allumer l'écran.

    Entretien complet de la face avant - Aspirateur électrique

    Au lieu de déplacer un ensemble complet d'écrans pour la maintenance, les modules LED avant remplaçables à chaud permettent aux utilisateurs de changer toute pièce défectueuse. Avec l'outil d'aspiration sous vide électrique, même une personne ordinaire peut effectuer l'échange.

    Conception modulaire pour une installation facile - 2 personnes, 2 heures

    Avec sa conception modulaire avant-gardiste, tout l'écran LED n'a besoin que de 2 personnes pour l'installer en 2 heures. Composé de 5 armoires et de plusieurs modules LED, chaque module individuel se configure automatiquement et se calibre facilement en fonction de son emplacement et de ses valeurs de réglage lors de l'installation.

    La fonction rencontre l'excellence du design - Boîtier de contrôle du système amovible

    Le boîtier de commande du système peut être facilement détaché de l'écran LED pour un rapport écran/corps de près de 99 % qui s'intègre harmonieusement à n'importe quel décor.

    Élargissez vos horizons sans effort

    Étirez l'espace de votre écran en combinant 2 écrans LED pour créer un mur vidéo ultra-large 32:9 pour créer une expérience visuelle aux proportions épiques. Sans intégration compliquée, vous pouvez compléter les mises en page en peu de temps d'installation.

    Voir une perspective différente

    L'écran LED peut être installé verticalement pour mieux mettre en valeur votre contenu. Qu'il s'agisse d'un message d'entreprise ou d'une œuvre d'art, vous pouvez l'avoir en mode portrait pour les galeries d'art, les espaces d'exposition, les magasins phares et les halls d'entrée.

    Solution de partage de contenu sans fil sur tous les appareils

    Le ViewBoard® Cast préinstallé permet de diffuser du contenu à partir d'appareils mobiles sur l'écran via une connexion sans fil, que ce soit un à un ou plusieurs à un.

    Multitâche avec système embarqué et Wi-Fi

    Avec le système d'exploitation intégré et le Wi-Fi 2,4 G/5 G Hz, les utilisateurs peuvent facilement travailler dans un environnement PC familier pour l'installation d'applications, la navigation sur le Web, la lecture multimédia, la connexion d'appareils sans fil, etc.

    Recevez de manière rentable le signal AV sur de longues distances

    Le récepteur HDBT intégré peut recevoir du contenu multimédia haute définition 1080p non compressé jusqu'à 100 m de distance via un câble réseau unique Cat.5e/6 économique. L'écran est également compatible avec tout émetteur HDBaseT certifié, permettant une lecture de contenu puissante via un signal AV.

    Contenu multiple sur un seul écran

    Les visioconférences et les collaborations en ligne seront désormais plus flexibles et créatives grâce aux écrans partagés intuitifs de l'écran LED. L'affichage peut prendre en charge des scénarios Picture-by-Picture (jusqu'à 4 entrées différentes) ou Picture-in-Picture (un écran dans un autre écran) en temps réel.

    Spécification
    • Specification

      Screen Size: 135''
      Display Area (mm): 3000 (H) x 1687.5(V)
      Native Resolution: 1920x1080
      Panel Technology: Direct view LED
      LED Package Type: SMD 3 in 1
      Bonding Wire: Gold
      Pixel Pitch (mm): 1.56
      Refresh Rate: 4440Hz
      Brightness (max.): 600 nits (8 levels adjustable)
      Contrast Ratio (typ.): 6000:1
      Orientation: Landscape / Portrait
      Viewing Angles (typ.): H = 160, V = 160
      LED Lifetime (typ.): 100,000 Hours
      Local Storage: Total 64GB
      (56GB available storage)
      Embedded OS: Android 9.0
      Resolution Support: VGA(640 x 480) to
      1080p(1920 x 1080)
      HDTV Compatibility: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160P/60Hz
      Horizontal Frequency: 23-120 kHz
      Vertical Scan Rate: 15-135 Hz

      Input

      HDMI: x5
      (HDMI 2.1 x 1, HDMI 2.0 x 2, HDMI 1.4 x 2)
      USB Type A: x3
      ( USB2.0 x3)
      RJ45 Input (Internet): x1
      IR in: x1
      Wi-Fi Input: 2.4G/5G Hz
      USB Type C: x1
      (Video input、 Power output (5V/2A))
      HDBaseT: x1
      (1080P@100m、4K30Hz@70m)

      Output

      HDMI out: x2
      (HDMI 2.0 external x1, internal x1)
      Speaker: 20W x2 (harman kardon)
      Audio out (3.5mm): x1
      USB Type A (Power): Shared with USB input
      (5V/1.5A x3)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.viewsonic_ldp135-151-all-in-one-direct-view-led-display
    • Famille de produitsDisplays
    • Groupe de produitsDirect View LED Displays
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-06-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)71.1
    • Largeur (pouces)118.9
    • Profondeur (pouces)1.4
    En rapport
    • Conçu enTaïwan
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Lbs)77.3
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Téléviseurs
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015Pr_75_75_15_24
    • Description de l'Uniclass 2015Display screen monitors
    • Code CSI MasterFormat 201427 41 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Architecturally Integrated Audio-Video Equipment
    • Numéro OmniClass23-37 19 13
    • Titre OmniClassLiquid Crystal Display (LCD) Video Monitors
    • Code CSI UniFormat IIE
    • Titre CSI UniFormat IIEQUIPMENT & FURNISHINGS