Publier vos produits
WC Pan - WallMounted - SentoSeries - VitrA
WC Pan - WallMounted - SentoSeries - VitrA
WC Pan - WallMounted - SentoSeries - VitrA

    WC Pan - WallMounted - SentoSeries - VitrA

    Traduit par Google,

    Sento Rim-Ex Wc Suspendu Cuvette

    Rim-ex : Il n'y a pas de formule pour un nettoyage facile mais une cuvette WC ! La cuvette de WC Rim-ex est conçue pour rendre le nettoyage de la cuvette de WC beaucoup plus efficace et pratique. Grâce au bol sans rebord, il peut être nettoyé beaucoup plus facilement avec une seule lingette. Le réservoir interne spécial minimise les zones où la saleté peut s'accumuler et contribue à l'hygiène. Grâce à sa fonction murale, il peut être nettoyé beaucoup plus facilement. Avec le couvercle WC à fermeture lente, il offre une utilisation sûre et silencieuse pour les familles qui ont des enfants.

    Code produit : 7748B003-0559

    Spécifications techniques
    • Réference unique.7748B003-0559
    • Famille de produitsSanitaryware & Complementary Products
    • Groupe de produitsWC Pans
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-12-27
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)340
    • Largeur (mm)365
    • Profondeur (mm)540
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Matériel secondairePorcelaine vitrifiée
    • Conçu enTurquie
    • Fabriqué enTurquie
    • Poids net (Kg)28.91
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010165
    • Nom ETIMShower toilet
    • Nom UNSPSCToilets
    • Code UNSPSC30181505
    • Code Uniclass 2015SL_35_80_89
    • Description de l'Uniclass 2015Toilets
    • Code CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Numéro OmniClass23-31 19 00
    • Titre OmniClassToilets
    • Code CSI UniFormat IID2030
    • Titre CSI UniFormat IISanitary Waste

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Océanie