Publier vos produits
80 Series 1 Commercial Gas Oil Boiler

80 Series 1 Commercial Gas Oil Boiler

Traduit par Google,

Présentation du produit
La chaudière mixte gaz/fioul Weil-McLain série 80 1 offre des performances éprouvées, une grande flexibilité en matière de combustible et une efficacité fiable pour les applications de chauffage commerciales et institutionnelles de grande envergure. Fabriquée en fonte robuste et conçue pour une longue durée de vie, elle est idéale pour les systèmes à eau et à vapeur.

Caractéristiques principales

  • Flexibilité du combustible : Options de combustion à tirage forcé au fioul léger, au gaz ou au fioul léger.
  • Haute efficacité : Jusqu'à 83,2 % d'efficacité thermique pour les applications à eau et à vapeur.
  • Maintenance facile : les panneaux de la coque amovibles et les larges points d'accès simplifient l'entretien.
  • Installation flexible : disponible en version démontable, assemblée ou emballée.
  • Construction robuste : Sections en fonte résistantes conçues pour une durabilité commerciale.
  • Fonctionnement polyvalent : convient aux systèmes à eau ou à vapeur ; disponible avec ou sans brûleur.
  • Conduit de fumée convertible sur site : simplifie la ventilation dans diverses configurations d’installation.
  • Conception fiable : Conçu et fabriqué par Weil-McLain, une entreprise de confiance depuis plus d'un siècle.

Applications typiques
Idéal pour les écoles, les hôpitaux, les bâtiments municipaux, les immeubles d'habitation et autres installations commerciales nécessitant un chauffage constant et efficace.

Ce qui le distingue
La chaudière 80 Series 1 allie la robustesse légendaire de la fonte Weil-McLain à une grande flexibilité d'installation moderne. Fonctionnant au gaz ou au fioul, elle offre des performances fiables, une grande durabilité et un entretien simplifié : tout ce qu'une chaudière commerciale se doit d'offrir.

Spécifications techniques
  • Réference unique.80-Series-1-Commercial-Gas-Oil-Boiler
  • Famille de produitsBoilers
  • Groupe de produitsCommercial boilers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2014-02-21
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Chaudières
  • Code CSI MasterFormat 201423 52 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Cast-Iron Boilers
  • Numéro OmniClass23-33 11 00
  • Titre OmniClassCommercial Boilers