Publier vos produits
88 Series 3 Commercial Gas Oil Boiler

88 Series 3 Commercial Gas Oil Boiler

Traduit par Google,

La chaudière à eau Weil-McLain série 88 à 3 éléments est un système robuste et performant, conçu pour les applications commerciales et institutionnelles. Offrant des capacités de 960 à 5 440 MBH et un rendement de combustion jusqu'à 88 %, elle fonctionne au gaz, au fioul ou en version bi-combustible. Sa conception en fonte, sa flexibilité d'installation et sa facilité d'accès pour la maintenance en font une solution de chauffage fiable et durable.

Caractéristiques principales

  • Haute efficacité : jusqu'à 85,6 % d'efficacité thermique .
  • Modes de tir flexibles : prend en charge les modes Marche/Arrêt, Bas/Haut/Arrêt, Bas/Haut/Bas ou modulation complète.
  • Compatibilité avec différents carburants : essence, fioul ou mélanges essence/fioul.
  • Installation en kit ou démontée : offre une grande flexibilité d’installation pour s’adapter aux différentes conditions des chantiers.
  • Conception de chaudière à vapeur : Conçue spécifiquement pour alimenter des systèmes à vapeur avec des puissances allant d'environ 1 010 à 5 845 MBH.
  • Conforme à la norme LEED : Répond aux normes relatives aux systèmes de construction écoénergétiques et durables.

Applications typiques
Idéal pour les bâtiments commerciaux nécessitant un chauffage à vapeur, tels que les grands campus universitaires, les établissements de santé, les immeubles d'habitation collectifs ou les sites industriels où la fiabilité et l'efficacité du système sont essentielles.

Ce qui le distingue
La chaudière Série 88 2 allie la robustesse et la longévité de la fonte à une flexibilité et une efficacité de pointe. Elle répond aux exigences des projets nécessitant une production de vapeur à haut rendement, une grande polyvalence en matière de combustible et une installation simplifiée.

Spécifications techniques
  • Réference unique.88-Series-3-Commercial-Gas-Oil-Boiler
  • Famille de produitsBoilers
  • Groupe de produitsCommercial boilers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-12-29
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Chaudières
  • Code CSI MasterFormat 201423 52 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Cast-Iron Boilers
  • Numéro OmniClass23-33 11 00
  • Titre OmniClassCommercial Boilers