Publier vos produits
SlimFit® Commercial Condensing Gas Boiler
SlimFit® Commercial Condensing Gas Boiler
SlimFit® Commercial Condensing Gas Boiler

    SlimFit® Commercial Condensing Gas Boiler

    Traduit par Google,

    Les chaudières à condensation haute efficacité SlimFit® sont conçues pour une installation rapide et facile dans les bâtiments commerciaux et institutionnels, neufs ou existants, notamment les édifices religieux, scolaires et gouvernementaux. Leur raccordement sur site est simple, ce qui réduit les coûts d'installation et garantit le respect des délais.

    Caractéristiques principales

    • Échangeur de chaleur à section horizontale en aluminium moulé : capacité de transfert de chaleur élevée, plus léger et plus efficace que les matériaux traditionnels.
    • Conçu pour la rénovation ou l'installation neuve : conception « à encastrer », orientation gauche/droite, permet un placement compact dans la chaufferie et une manœuvre aisée.
    • Facilité d'installation et d'entretien : roulettes intégrées, rampe de transport, commandes réglables sur site, testé en usine et prêt à être connecté.
    • Compatibilité flexible avec les systèmes de ventilation et de refroidissement : prend en charge la ventilation CAT II / CAT IV, la faible perte de charge, l'architecture de système primaire/secondaire ou à primaire variable.
    • Fonctionnement à condensation à haut rendement : jusqu'à ~ 95 % d'efficacité thermique sur certains modèles, permettant des économies d'énergie et une certification LEED/construction écologique.
    • Système de contrôle avancé : modulation intégrée, intégration BAS (Modbus/BACnet), capacité de cascade avance/retard pour les installations multi-chaudières.
    • Construction durable et garantie : Base d'échangeur de chaleur non métallique pour une protection contre la corrosion, garantie de 10 ans sans prorata sur l'échangeur de chaleur + garantie de 2 ans sur les pièces.

    Applications typiques
    Idéal pour les environnements commerciaux tels que les campus universitaires, les bâtiments gouvernementaux, les édifices religieux, les bâtiments institutionnels, ou partout où un chauffage hydronique efficace est requis et où l'espace ou la rénovation sont des contraintes.

    Ce qui le distingue
    La gamme SlimFit allie l'efficacité éprouvée et la modulation de puissance d'une chaudière à condensation à des caractéristiques techniques privilégiant la facilité d'installation, l'accessibilité pour la maintenance, la compatibilité avec les rénovations et une durabilité accrue. Si vous recherchez une chaudière commerciale performante, qui simplifie la logistique et l'installation et optimise l'espace disponible dans la chaufferie, ce modèle répond à tous vos besoins.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.SlimFit-Commercial-Condensing-Gas-Boiler
    • Famille de produitsBoilers
    • Groupe de produitsCommercial boilers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2013-04-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Chaudières
    • Classification IFCChaudière
    • Nom UNSPSCBoilers
    • Code UNSPSC401020
    • Code Uniclass 2015Pr_60_60_08_34
    • Description de l'Uniclass 2015Gas fired condensing boilers
    • Code CSI MasterFormat 201423 52 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Condensing Boilers
    • Numéro OmniClass23-33 11 13
    • Titre OmniClassCondensing Boilers