Publier vos produits
Airforce Hi-Speed Energy-Efficient Hand Dryer
Airforce Hi-Speed Energy-Efficient Hand Dryer

    Airforce Hi-Speed Energy-Efficient Hand Dryer

    Traduit par Google,

    Armée de l'air

    En matière de sèche-mains écoénergétiques, Airforce® est la référence. Ce sèche-mains à air ambiant consomme seulement 20 % d'énergie en moins que les sèche-mains traditionnels grâce à sa technologie sans chauffage. De plus, il sèche les mains en seulement 12 secondes et s'active sans contact pour une hygiène optimale.

    Conformité:

    Conforme aux normes ADA avec kit d'encastrement, cULus, CE, UKCA, marque G, IP23, Green Restaurant. Ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères non triées, mais collecté pour valorisation et recyclage. Garantie limitée de 5 ans, moteur et capteur garantis 3 ans.

    Caractéristiques et avantages du produit :

    • Design contemporain : Profil arrondi élégant.
    • Séchage rapide : sèche les mains en seulement 12 secondes.
    • Température ambiante : consomme jusqu’à 80 % d’énergie en moins que les sèche-mains classiques.
    • Environnement plus propre : La technologie antimicrobienne protège les surfaces traitées du sèche-linge en inhibant la prolifération des bactéries, des moisissures et des champignons susceptibles de provoquer des taches, des odeurs ou une détérioration.
    • Conception exclusive : La conception modulaire facilite la maintenance et réduit les temps d'arrêt.
    • Activation sans contact : un capteur détecte l'utilisateur pour un fonctionnement plus efficace et plus hygiénique.

    Spécification
    • Keywords: world dryer airforce, airforce hand dryer, high speed hand dryer, fast dry hand dryer, energy efficient hand dryers, ambient-air hand dryer, promotes hygiene
    Spécifications techniques
    • Réference unique.hand-dryer-world-dryer-airforce
    • Famille de produitsHand and Hair Dryers
    • Groupe de produitsAirforce
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2014-04-16
    • Numéro d'édition2
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Séchoirs mains et cheveux
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Numéro OmniClass23-31 25 15
    • Titre OmniClassHand Dryers

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    États-Unis