Contribuez à l'efficacité énergétique de vos bâtiments grâce au sèche-mains électrique eXtremeAir GXT®, doté d'une technologie de chauffage performante et d'un séchage rapide. Compact, il permet un gain de place et réduit les coûts liés aux essuie-mains en papier.
Conformité:
cULus, IP21
Caractéristiques:
- • Réglable : Le son et la vitesse se règlent facilement à l'aide d'une molette.
- • Tension universelle : La tension s'étend de 110 à 240 V pour s'adapter à presque toutes les installations.
- • Séchage rapide : Sèche les mains en seulement 10 secondes.
- • Économe en énergie : consomme jusqu'à 80 % d'énergie en moins que les sèche-mains classiques.
- • Conception compacte : utilise 43 % d'espace en moins que les modèles traditionnels.
- Activation sans contact : un capteur détecte l'utilisateur pour un fonctionnement plus efficace et plus hygiénique.