Publier vos produits
SMARTdri™ Series High-Efficiency Intelligent Hand Dryer
SMARTdri™ Series High-Efficiency Intelligent Hand Dryer
SMARTdri™ Series High-Efficiency Intelligent Hand Dryer
SMARTdri™ Series High-Efficiency Intelligent Hand Dryer
SMARTdri™ Series High-Efficiency Intelligent Hand Dryer

    SMARTdri™ Series High-Efficiency Intelligent Hand Dryer

    Traduit par Google,

    Série SMARTdri®

    Les sèche-mains écologiques SMARTdri® Plus fonctionnent efficacement et en douceur. Séchant les mains en seulement 10 secondes, SMARTdri Plus est le sèche-mains haute vitesse idéal pour vos sanitaires. Son fonctionnement automatique sans contact et ses commandes réglables offrent une expérience de séchage plus hygiénique et confortable.

    Conformité:

    • CE, TUV-GS
    • Homologué cULus
    • Produit certifié écologique,
    • IP24
    • Conformément à la directive RoHS, ce produit ne doit pas être jeté avec les déchets non triés, mais collecté en vue de sa valorisation et de son recyclage.
    • Conforme aux normes ADA lors de l'utilisation du kit de récréation

      Caractéristiques:

      • Environnement plus propre : La technologie antimicrobienne protège les surfaces traitées du sèche-linge en inhibant la prolifération des bactéries, des moisissures et des champignons susceptibles de provoquer des taches, des odeurs ou une détérioration.
      • Séchage rapide : sèche les mains en seulement 10 secondes.
      • Flexible : le chauffage peut être activé ou désactivé, grâce à des commandes de moteur à 3 vitesses qui optimisent le son, le confort et l'efficacité énergétique.
      • Économe en énergie : consomme jusqu'à 80 % d'énergie en moins que les sèche-mains classiques.
      • Performances fiables : le moteur dure jusqu'à trois fois plus longtemps que ceux de la concurrence.
      • Activation sans contact : un capteur détecte l'utilisateur pour un fonctionnement plus efficace et plus hygiénique.
      • Conforme aux normes ADA : Installation encastrée disponible pour se conformer aux directives de l’ADA.
      Spécification
      • Keywords: SMARTdri Plus Hand Dryer, High Speed Hand Dryers, hygienic antimicrobial technology, GreenSpec, paper towels, Aluminum Black Restroom Hand Dryer, Aluminum Brushed Chrome Hand Dryer, Anti-microbial Coating
      Spécifications techniques
      • Réference unique.hand-dryer-world-dryer-smartdri
      • Famille de produitsHand and Hair Dryers
      • Groupe de produitsSMARTdri™
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2014-04-16
      • Numéro d'édition2
      • Hauteur (pouces)7.6
      • Largeur (pouces)9.3
      • Profondeur (pouces)12.5
      En rapport
      • Matériel principalAluminium
      • Conçu enÉtats-Unis
      • Poids net (Lbs)14.4
      Classification
      • BIMobject CatégorieSanitaires - Séchoirs mains et cheveux
      • Classification IFCÉlément d’Ameublement
      • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
      • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
      • Code CSI MasterFormat 201410 28 00
      • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
      • Numéro OmniClass23-31 25 15
      • Titre OmniClassHand Dryers