Publier vos produits
Silo Wall
Silo Wall
Silo Wall
Silo Wall
Silo Wall
Silo Wall
Silo Wall
    ZERO

    Silo Wall

    Traduit par Google,

    Applique murale en aluminium peint et métal. Blanc RAL 9010, noir RAL 9005 ou gris RAL 7030, vert RAL 6021, jaune RAL 1018, abricot RAL 3012, ivoire RAL 1015. Autres coloris sur demande. Hors source lumineuse. L'ombre a un ange fixe de
    6 degrés. Autre angle ou/et vapeur plus longue sur demande.

    Spécification
    • Finish
      Painted aluminum and metal. White RAL 9010, black RAL 9005 or grey RAL 7030, green RAL 6021, yellow RAL 1018, apricot RAL 3012, ivory RAL 1015. Other colours on request. Excluding lightsource. The shade has a fixed angel of 
      6 degrees. Other angle or/and longer steam on request.

      Installation
      On wall.
      Connection
      Terminal block 3x4mm2.
      Design
      Note Design Studio 2020.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Silowall
    • Date de publication2020-10-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)300
    • Largeur (mm)150
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireMétal
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)1.2
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Océanie Amérique du Nord