Publier vos produits
Top
ZERO

Top

Traduit par Google,
Luminaire suspendu
Spécification
  • Finish: White or black painted metal. Diffuser in matt acrylic. L1600 mm LED information: System power: see above. Luminaire Luminous Flux: see above. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80. Installation: Ceiling, wire pendant. Connection: With cable and plug, when HFF without plug. Design: Tham & Videgård 2009.
Spécifications techniques
  • Réference unique.Top_linear_pendant_Top_2
  • Famille de produitsTop
  • Groupe de produitsPendant
  • TypeAssemblage (objets multiples)
  • Date de publication2019-11-04
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)110
  • Largeur (mm)155
  • Profondeur (mm)1600
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireAcrylique
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
  • Poids net (Kg)5.2
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_86
  • Description de l'Uniclass 2015Suspended luminaires

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Océanie Amérique du Nord