Termékek közzététele
Bistro indoor dining table stand with round top  Ø 70x75
Bistro indoor dining table stand with round top  Ø 70x75
Bistro indoor dining table stand with round top  Ø 70x75
    expormim

    Bistro indoor dining table stand with round top Ø 70x75

    4.8/5 csillag4.8(6 vélemény)

    Tabletop made of solid wood from European oaks with 22 mm/0.86” of section. Structure made of oval stainless steel tube, finished with polyester powder. The collection is also available in a lacquered version (MDF) and in European oak plywood.

    Lépjen kapcsolatba a expormim céggel

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóbistro-indoor-table-round-top-70
    • TermékcsaládBistro indoor
    • TermékcsoportIndoor collection
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-03-14
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)750
    • Szélesség (mm)700
    • Mélység (mm)700
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Másodlagos anyagRozsdamentes acél
    • Gyártás helyeSpanyolország
    • Nettó tömeg (kg)25
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Asztalok
    • IFC besorolásBútor
    • ETIM-kódEG017960
    • ETIM-névFurniture
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50_21_22
    • Uniclass 2015 leírásDining tables
    • CSI MasterFormat 2014 kód11 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Equipment
    • OmniClass szám23-21 23 15
    • OmniClass névResidential Tables