Termékek közzététele
Blum dining armchair C166 W
Blum dining armchair C166 W
Blum dining armchair C166 W
Blum dining armchair C166 W
Blum dining armchair C166 W
Blum dining armchair C166 W
    expormim

    Blum dining armchair C166 W

    5.0/5 csillag5.0(9 vélemény)

    Dining armchair with structure made of high resistance aluminum tube and sapele wood. Possibility of customization through a wide variety of technical fabrics completely suitable for outdoor use.

    Lépjen kapcsolatba a expormim céggel

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóblum-dining-armchair-c166w
    • TermékcsaládBlum
    • TermékcsoportOutdoor collection
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-06-28
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)790
    • Szélesség (mm)600
    • Mélység (mm)600
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Másodlagos anyagTextil
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    • Nettó tömeg (kg)7.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek, székek és padok
    • IFC besorolásBútor
    • ETIM-kódEG017960
    • ETIM-névFurniture
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50_12_22
    • Uniclass 2015 leírásDining chairs
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 52 13
    • CSI MasterFormat 2014 névChairs
    • OmniClass szám23-11 29 13 13
    • OmniClass névExterior Chairs