Termékek közzététele
Flamingo indoor high dining table stand with square top 70x70x110
expormim

Flamingo indoor high dining table stand with square top 70x70x110

Tabletop made of solid wood from European oaks with 21 mm/0.83” of section. Structure made of aluminum tube, finished with polyester powder. The collection is also available in a lacquered version (MDF) and in European oak plywood.

Lépjen kapcsolatba a expormim céggel

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóflamingo-indoor-high-table-square-top-70
  • TermékcsaládFlamingo indoor
  • TermékcsoportIndoor collection
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-04-13
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1100
  • Szélesség (mm)700
  • Mélység (mm)700
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFa
  • Másodlagos anyagAlumínium
  • Gyártás helyeSpanyolország
  • Nettó tömeg (kg)33
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Asztalok
  • IFC besorolásBútor
  • ETIM-kódEG017960
  • ETIM-névFurniture
  • Uniclass 2015 kódPr_40_50_21_22
  • Uniclass 2015 leírásDining tables
  • CSI MasterFormat 2014 kód11 30 00
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Equipment
  • OmniClass szám23-21 23 15
  • OmniClass névResidential Tables