Termékek közzététele
Kotai round dining table Ø100x75
expormim

Kotai round dining table Ø100x75

Structure made of solid wood profile from European oaks. Tabletop made of solid wood from European oaks with 21 mm/0.83” of section. Also available in European oak veneer. 

Lépjen kapcsolatba a expormim céggel

Specifikáció

    • T455 100 100x100x75

         TOP: veneered - SINGLE TOP, solid wood -SINGLE TOP

        Műszaki specifikáció
        • Egyedi azonosítókotai-round-dining-table-100
        • TermékcsaládKotai
        • TermékcsoportIndoor collection
        • TípusObjektum (egy termék)
        • Megjelenés dátuma2022-04-01
        • Verziószám1
        • Magasság (mm)75
        • Szélesség (mm)100
        • Mélység (mm)100
        Kapcsolódó adatok
        • Elsődleges anyagFa
        • Gyártás helyeSpanyolország
        • Nettó tömeg (kg)21
        Besorolások
        • BIMobject kategóriaBútor - Asztalok
        • IFC besorolásBútor
        • ETIM-kódEG017960
        • ETIM-névFurniture
        • UNSPSC névFurniture and Furnishings
        • UNSPSC kód56
        • Uniclass 2015 kódPr_40_50_21_22
        • Uniclass 2015 leírásDining tables
        • CSI MasterFormat 2014 kód11 30 00
        • CSI MasterFormat 2014 névResidential Equipment
        • OmniClass szám23-21 23 15 11
        • OmniClass névResidential Dining Room Tables
        • CSI UniFormat II kódE20
        • CSI Uniformat II névFURNISHINGS