Termékek közzététele
Lapala indoor hand-woven dining chair
Lapala indoor hand-woven dining chair
Lapala indoor hand-woven dining chair
    expormim

    Lapala indoor hand-woven dining chair

    Dining armchair made of stainless steel tube. Seat and backrest manufactured in peeled and tinted natural rattan of 2,5mm/0.10″ diameter. Finished with a three step coating (dye, base coat and top coat) highly resistant to solar radiation thanks to UV filters. Legs made of lacquered steel tube. Stackable.

    Lépjen kapcsolatba a expormim céggel

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítólapala-indoor-dining-chair
    • TermékcsaládLapala indoor
    • TermékcsoportIndoor collection
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-09-03
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)790
    • Szélesség (mm)590
    • Mélység (mm)570
    Kapcsolódó adatok
    • Gyártás helyeSpanyolország
    • Nettó tömeg (kg)7
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek, székek és padok
    • IFC besorolásBútor
    • ETIM-kódEG017960
    • ETIM-névFurniture
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50_12_83
    • Uniclass 2015 leírásStacking chairs
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 58 16
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Chairs
    • OmniClass szám23-21 23 13 11
    • OmniClass névResidential Chairs