Termékek közzététele
Nido hand-woven sofa C253 T
Nido hand-woven sofa C253 T
Nido hand-woven sofa C253 T
    expormim

    Nido hand-woven sofa C253 T

    Hand-woven sofa of stainless steel tube, and finished with polyester powder. Hand-woven finish with high resistance rope 24 mm/0.94”. For outdoor use.

    Lépjen kapcsolatba a expormim céggel

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítónido-hand-woven-sofa
    • TermékcsaládNido
    • TermékcsoportOutdoor collection
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-11-24
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)770
    • Szélesség (mm)1760
    • Mélység (mm)860
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Másodlagos anyagRope
    • Gyártás helyeSpanyolország
    • Nettó tömeg (kg)49
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Szófák
    • IFC besorolásBútor
    • ETIM-kódEG017960
    • ETIM-névFurniture
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 leírásSofas
    • OmniClass szám23-11 29 17 11 17
    • OmniClass névPatio Sofas
    • CSI UniFormat II kódE20
    • CSI Uniformat II névFURNISHINGS