Termékek közzététele
MC-41-R Single Carrier with Concealed Arms and Round Uprights
MIFAB

MC-41-R Single Carrier with Concealed Arms and Round Uprights

MIFAB® MC-41-R Series floor mounted concealed arm lavatory carrier with lacquered, adjustable, ductile iron concealed support arms. Complete with lacquered cast iron invertible and adjustable arm supporting brackets, alignment rod, two lacquered 2” diameter x 1/8” thick structural steel uprights with 3” x 4 ½” welded steel feet and fixture leveling and locking hardware.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítómc-41-r-single-carrier-with-concealed-arms-and-round-uprights
  • TermékcsaládFixture Carriers
  • TermékcsoportOther Fixture Carriers » Plate Type Fixture Carriers » Concealed Arms
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-02-26
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÖntöttvas
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
  • UNSPSC névSinks
  • UNSPSC kód30181504
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 42 16
  • CSI MasterFormat 2014 névCommercial Lavatories and Sinks
  • OmniClass szám23-19 31 17 13
  • OmniClass névLavatory Units