Pubblica i tuoi prodotti
EAE Lighting - BLOOM - MONTAGGIO A INCASSO
EAE Lighting - BLOOM - MONTAGGIO A INCASSO
EAE Lighting - BLOOM - MONTAGGIO A INCASSO
    EAE Group

    EAE Lighting - BLOOM - MONTAGGIO A INCASSO

    4.4 su 5 stelle4.4(15 recensioni)
    BLOOM V6 non è solo un apparecchio di illuminazione, è un'opera d'arte luminosa che offre estetica ed efficienza al tuo spazio. Da ospedali a scuole, da uffici a negozi, fa la differenza grazie al suo design moderno e all'avanzata tecnologia LED. Oltre ad aggiungere eleganza al tuo ambiente con le sue linee pulite, diffonde la luce in perfetto equilibrio grazie al diffusore opalino a controllo dell'abbagliamento. Dai vita ai tuoi spazi con BLOOM V6, la forma più semplice di luce.
    Voce di capitolato
    • Alloggiamento: Alloggiamento in lamiera

      Diffusore: Diffusore opalino

      Angoli ottici: -

      Protezione IP: IP20

      Classe di resistenza agli urti IK: IK02

      Tensione di ingresso: 220-240 V CA 50/60 Hz

      Potenza: 17 W / 37 W / 40 W / 50 W

      Sorgente luminosa: LED di media potenza

      Temperatura colore: 3000 K / 4000 K / 5700 K / 6500 K

      CRI: >80

      Intervallo di temperatura di esercizio: -20 °C / +40 °C

      Colori dell'alloggiamento: RAL 9003

      Installazione: Montaggio a incasso

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicobloom_recessed_mounted
    • Famiglia di prodottoEAE Lighting
    • Gruppo di famigliaRecessed Mounted
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-09-03
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleMetallo in lastre
    • Progettato inTurchia
    • Prodotto inTurchia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Codice UNSPSC391115
    • Codice Uniclass 2015EF_70_80
    • Descrizione Uniclass 2015Lighting
    • Codice CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID5020
    • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Sud America Oceania Nord America Africa