Pubblica i tuoi prodotti
EAE Lighting - BLOOM S MONTAGGIO A SUPERFICIE
EAE Lighting - BLOOM S MONTAGGIO A SUPERFICIE
    EAE Group

    EAE Lighting - BLOOM S MONTAGGIO A SUPERFICIE

    4.8 su 5 stelle4.8(5 recensioni)
    BLOOM, con il suo design minimalista, il corpo illuminante dalle linee pulite e la diffusione omogenea della luce, priva di abbagliamento, grazie al diffusore opalino, è ideale per l'illuminazione di uffici, ospedali, scuole e spazi commerciali. È possibile adattare le superfici luminose, disponibili in diverse dimensioni, ai vari tipi di controsoffitto modulare.
    Voce di capitolato
    • Alloggiamento: Alloggiamento in lamiera

      Diffusore: Diffusore in polimero opalino

      Potenza: 24 W / 28 W / 36 W / 50 W

      Sorgente luminosa: LED SMD

      Tensione di ingresso: 220-240 V CA 50/60 Hz

      Grado di protezione IP: IP20

      Temperatura colore: Bianco caldo / Bianco naturale / Bianco freddo

      CRI: >80

      Installazione: Montaggio a superficie

      Colori del corpo: RAL 9003

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicobloom_s_surface_mounted
    • Famiglia di prodottoEAE Lighting
    • Gruppo di famigliaSurface / Pendant Mounted
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-09-07
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleMetallo in lastre
    • Progettato inTurchia
    • Prodotto inTurchia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Surface Mounted
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Codice UNSPSC391115
    • Codice Uniclass 2015EF_70_80
    • Descrizione Uniclass 2015Lighting
    • Codice CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID5020
    • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Sud America Oceania Nord America Africa