Pubblica i tuoi prodotti
EAE Lighting - Palo della città
EAE Group

EAE Lighting - Palo della città

Grazie alla sua robusta struttura, City L Pole offre la massima resistenza all'esterno ed è progettato specificamente per le aree verdi. Integrandosi facilmente con il design architettonico, questo prodotto garantisce un'illuminazione ottimale grazie all'efficiente tecnologia LED.
Voce di capitolato
  • Alloggio: Alloggiamento in alluminio (rivestito in cromato)

    Ottica: Lente

    Angoli ottici: -

    Classe di protezione IP: IP66

    Classe di resistenza agli urti IK: IK06

    Tensione di ingresso: 220-240 V CA

    Consumo energetico: 35 W / 70 W

    Sorgente luminosa: LED SMD

    Temperatura colore: 3000K / 4000K / 6500K

    CRI: >80 / >90

    Temperatura ambiente di funzionamento: -20 °C / +45 °C

    Colori del corpo: RAL 7016

    Tipo di montaggio: A pavimento

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicocty_pole
  • Famiglia di prodottoEAE Lighting
  • Gruppo di famigliaRoad & Street Lighting
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-11-26
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Progettato inTurchia
  • Prodotto inTurchia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice Uniclass 2015EF_70_80
  • Descrizione Uniclass 2015Lighting
  • Codice CSI MasterFormat 201426 56 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11 21 23
  • Titolo OmniClassStreet and Roadway Lighting Fixtures

Disponibilità Regionale

Asia Europa Sud America Oceania Nord America Africa