Pubblica i tuoi prodotti
EAE Lighting - Faretto a incasso a LED
EAE Group

EAE Lighting - Faretto a incasso a LED

Downled V6 combina un design elegante e compatto con prestazioni elevate. Il corpo in alluminio pressofuso garantisce durata e resistenza, mentre il diffusore opalino offre una distribuzione della luce uniforme e confortevole. Funzionando a 220-240 V CA, è disponibile nelle potenze di 10 W, 20 W e 30 W, con temperature di colore di 4000 K o 6500 K e un CRI superiore a 80, per soddisfare diverse esigenze di illuminazione. Con protezione IP20 e resistenza agli urti IK02, è ideale per l'uso in interni, garantendo prestazioni affidabili tra -20 °C e +35 °C. Il design a incasso si integra perfettamente negli interni moderni.
Voce di capitolato
  • Alloggiamento: Alloggiamento in alluminio estruso

    Ottica: Diffusore opalino

    Classe di protezione IP (alloggiamento): IP20

    Classe di resistenza agli urti IK: IK02

    Tensione di ingresso: 220-240 V CA 50/60 Hz

    Potenza assorbita: 10 W / 20 W / 30 W

    Sorgente luminosa: LED di media potenza

    Temperatura colore: 4000K / 6500K

    CRI: >80

    Temperatura ambiente di funzionamento: -20 °C / +35 °C °C

    Colori dell'alloggiamento: 9003

    Tipo di montaggio: Montaggio a incasso

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicodownled_recessed_mounted
  • Famiglia di prodottoEAE Lighting
  • Gruppo di famigliaDownlight / Spotlight
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-11-26
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleExtruded Aluminum
  • Progettato inTurchia
  • Prodotto inTurchia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice Uniclass 2015EF_70_80
  • Descrizione Uniclass 2015Lighting
  • Codice CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures

Disponibilità Regionale

Asia Europa Sud America Oceania Nord America Africa