Pubblica i tuoi prodotti
EAE Lighting - Downled V2 a montaggio superficiale
EAE Group

EAE Lighting - Downled V2 a montaggio superficiale

DOWNLED IP20 Montaggio a superficie, grazie alla sua elevata efficienza luminosa, offre un notevole risparmio rispetto all'illuminazione tradizionale. Non abbaglia grazie alla sua sorgente luminosa posizionata in profondità. Ha un effetto spot simmetrico in termini di carattere della luce e crea un effetto luminoso che sembra fluttuare dal soffitto.
Voce di capitolato
  • Alloggio: Alloggiamento in alluminio

    Ottica: Diffusore opalino incassato

    Classe di protezione IP: IP20

    Classe di resistenza agli urti IK: IK03

    Tensione di ingresso: 220-240 V CA 50/60 Hz

    Consumo energetico: 17 W

    Sorgente luminosa: LED SMD

    Temperatura colore: 2700K / 3000K / 4000K / 6500K

    CRI: >80 / >90

    Temperatura ambiente di funzionamento: -5 °C / +35 °C

    Colori del corpo: RAL 9016

    Tipo di montaggio: Montaggio a superficie

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicodownled_v2_surface_mounted
  • Famiglia di prodottoEAE Lighting
  • Gruppo di famigliaDownlight / Spotlight
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-11-26
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Progettato inTurchia
  • Prodotto inTurchia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Surface Mounted
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice Uniclass 2015EF_70_80
  • Descrizione Uniclass 2015Lighting
  • Codice CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures

Disponibilità Regionale

Asia Europa Sud America Oceania Nord America Africa