Pubblica i tuoi prodotti
EAE Lighting - ORION
EAE Group

EAE Lighting - ORION

ORION, che si distingue per la sua infrastruttura LED di nuova generazione e di facile utilizzo, è ideale per illuminare aree come vani scale, corridoi, locali tecnici, magazzini, ecc. Con un grado di protezione IP66, ORION può essere utilizzato in modo affidabile anche in ambienti umidi. Oltre al suo aspetto elegante e al design semplice, garantisce un'illuminazione più omogenea grazie all'ammorbidimento del fascio luminoso intenso, ottenuto con il suo diffusore opalino.
Voce di capitolato
  • Alloggio: Alloggiamento in plastica stampata a iniezione

    Diffusore: Diffusore opalino

    Angoli ottici: -

    Grado di protezione IP: IP66

    Classe di resistenza agli urti IK: IK08

    Tensione di ingresso: 220-240 V CA 50/60 Hz

    Potenza: 18 W

    Sorgente luminosa: LED a media potenza

    Temperatura colore: 3000K / 4000K / 5700K / 6500K

    CRI: >80

    Intervallo di temperatura di esercizio: -20 °C / +40 °C

    Colori dell'alloggiamento: RAL 9016

    Installazione: Montaggio a superficie

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoorion
  • Famiglia di prodottoEAE Lighting
  • Gruppo di famigliaSurface / Pendant Mounted
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-11-26
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principalePlastica
  • Progettato inTurchia
  • Prodotto inTurchia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Surface Mounted
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice Uniclass 2015EF_70_80
  • Descrizione Uniclass 2015Lighting
  • Codice CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures

Disponibilità Regionale

Asia Europa Sud America Oceania Nord America Africa