Pubblica i tuoi prodotti
EAE Lighting - USCITA
EAE Group

EAE Lighting - USCITA

La versione con bandierina di TORSECA, che consente svariate applicazioni a soffitto, può essere utilizzata come segnaletica di emergenza per le vie di fuga, mentre la versione senza bandierina è adatta all'illuminazione in situazioni di emergenza. Grazie alla sua struttura funzionale, TORSECA è ideale per l'utilizzo in ambienti come ospedali, istituti scolastici, mense e hotel.
Voce di capitolato
  • Alloggiamento: Alloggiamento in ABS

    Copertura ottica: Diffusore trasparente / Diffusore opalino

    Classe di protezione IP: IP65

    Classe di resistenza agli urti IK: IK07

    Tensione di ingresso: 220-240 V CA 50/60 Hz

    Consumo energetico: 2 W

    Flusso luminoso: 240 lm

    Sorgente luminosa: LED di potenza

    Temperatura colore: 6500 K

    CRI: >70

    Temperatura ambiente di funzionamento: +10 °C / +35 °C

    Tipo di montaggio: Montaggio a superficie / A sospensione

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoexit
  • Famiglia di prodottoEAE Lighting
  • Gruppo di famigliaEmergency lighting
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-11-26
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleABS
  • Progettato inTurchia
  • Prodotto inTurchia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Emergenza
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice Uniclass 2015EF_70_80
  • Descrizione Uniclass 2015Lighting
  • Codice CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures

Disponibilità Regionale

Asia Europa Sud America Oceania Nord America Africa