Pubblica i tuoi prodotti
EAE Lighting - EXLINE MINI
EAE Group

EAE Lighting - EXLINE MINI

Grazie alle sue avanzate proprietà meccaniche, EX-LINI Mini offre un'elevata durata anche in condizioni ambientali difficili. Garantisce un'elevata efficienza grazie alla sua struttura tecnologica all'avanguardia. Il prodotto è inoltre molto economico grazie ai bassi costi di consumo.
Voce di capitolato
  • Alloggio: Corpo in alluminio pressofuso

    Diffusore: Guarnizione in silicone resistente alle alte temperature

    Angoli ottici: Vetro temperato termico

    Grado di protezione IP: IP66

    Classe di resistenza agli urti IK: IK10

    Tensione di ingresso: 220-240 V CA

    Potenza: 20 W / 28 W / 36 W / 44 W / 51 W / 57 W

    Sorgente luminosa: LED di media potenza

    Temperatura colore: 2000K / 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K

    CRI: >80

    Intervallo di temperatura di funzionamento: -40 °C / +45 °C

    Colori dell'alloggiamento: SW 306G

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoexline_mini
  • Famiglia di prodottoEAE Lighting
  • Gruppo di famigliaExproof Lighting
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-11-26
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Progettato inTurchia
  • Prodotto inTurchia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Altro
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice Uniclass 2015EF_70_80
  • Descrizione Uniclass 2015Lighting
  • Codice CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures

Disponibilità Regionale

Asia Europa Sud America Oceania Nord America Africa