Pubblica i tuoi prodotti
EAE Lighting - FLEXBAR
EAE Group

EAE Lighting - FLEXBAR

FLEXBAR V.2 è un faretto a LED da incasso che conferisce agli interni un aspetto efficace e funzionale. Grazie alla sua struttura flessibile, garantisce facilità di installazione su superfici variabili e offre economicità e lunga durata grazie al suo design semplice. FLEXBAR, grazie alla sua struttura modulare, permette di aumentare o diminuire il numero di moduli e di ottenere diversi valori di flusso luminoso.
Voce di capitolato
  • Materiale: Stampaggio a iniezione di plastica

    Diffusore: Diffusore opalino / Diffusore trasparente

    Sorgente luminosa: LED di media potenza

    Potenza: 3 W / 4 W / 5 W / 6 W / 7 W / 8 W / 9 W / 10 W / 12 W / 14 W

    Tensione di ingresso: 24 V CC

    Temperatura colore: Bianco freddo / Bianco caldo / Bianco naturale

    CRI: >80

    Installazione: Illuminazione a incasso

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoflexbar
  • Famiglia di prodottoEAE Lighting
  • Gruppo di famigliaCove Lighting
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-11-26
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principalePlastica
  • Progettato inTurchia
  • Prodotto inTurchia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Flexible Lighting
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice Uniclass 2015EF_70_80
  • Descrizione Uniclass 2015Lighting
  • Codice CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures

Disponibilità Regionale

Asia Europa Sud America Oceania Nord America Africa